AD7581
新規設計には非推奨DAS、8ビット、8チャンネル、CMOS、µP互換
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$43.63
Viewing:
製品情報
- 8ビット分解能
- オンチップの8×8デュアルポート・メモリ
- 全温度範囲にわたりノー・ミスコード
- Z80/8085/6800に対するインターフェース・ディレクトリ
- CMOS、TTL互換のデジタル入力
- スリーステート・データ・ドライバ
- レシオメトリック機能
- インターリーブDMA動作
- 高速変換
- μPに対し完全に透過的なA/D処理
AD7581は、モノリシックCMOSチップに集積された、マイクロプロセッサ互換の8ビット、8チャンネル、メモリバッファ・データ・アクイジション・システムです。本チップは、8ビットの逐次比較型A/Dコンバータ、8チャンネル・マルチプレクサ、8×8デュアル・ポートRAM、スリーステートDATAドライバ(インターフェース用)、アドレス・ラッチ、マイクロプロセッサ互換の制御ロジックから構成されています。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7581BQ | 28 ld CerDIP | ||
| AD7581CQ | 28 ld CerDIP | ||
| AD7581JNZ | 28-Lead PDIP | ||
| AD7581KNZ | 28-Lead PDIP | ||
| AD7581LNZ | 28-Lead PDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 13, 2015 - 14_0260 Transfer of AD7581 Product from 4" to 8" Wafer Fab |
||
| AD7581BQ | ||
| AD7581CQ | ||
| AD7581JNZ | ||
| AD7581KNZ | ||
| AD7581LNZ | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| AD7581BQ | ||
| AD7581CQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD7581BQ | ||
| AD7581CQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD7581BQ | ||
| AD7581CQ | ||
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7581JNZ | ||
| AD7581KNZ | ||
| AD7581LNZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7581JNZ | ||
| AD7581KNZ | ||
| AD7581LNZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。