AD7579
新規設計には非推奨サンプリングA/Dコンバータ、10ビット、LC2MOS、(8+2)読出しデータ・フォーマット
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$38.90
Viewing:
製品情報
- 変換時間:20 μs
- サンプル・ホールドを内蔵
- サンプリング・レート:50 kHz
- フルパワー入力帯域幅:25 kHz
- 選択可能なデータ・フォーマット
- +5 V単電源
- 低消費電力(50 mW)
- 狭小24ピンDIPと28端子表面実装パッケージ
AD7579とAD7580は10ビットの逐次比較型ADCです。これらの製品は+5 V単電源1つで動作しますが、ユニポーラ又はバイポーラの入力信号を受信できる差動アナログ入力になっています。外付け信号処理回路なしで、0 ~ +2.5 V、 0 ~ +5 Vそして±2.5 Vの入力範囲が可能です。これらの製品の動作に必要なのは、外付け2.5 Vリファレンス、クロックそして制御信号のみです。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-8969801LX | 24 ld CerDIP(300 Mil) | ||
| AD7579JNZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7579KNZ | 24-Lead PDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-8969801LX | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-8969801LX | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-8969801LX | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-8969801LX | ||
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7579JNZ | ||
| AD7579KNZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7579JNZ | ||
| AD7579KNZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。