AD7575
新規設計には非推奨8ビットA/Dコンバータ、5µs変換時間、CMOS
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.39
製品情報
- 高速変換:5μs
- トラック&ホールド内蔵
- 総合無調整誤差:1LSB
- フルパワー信号帯域幅:50kHz
- 単電源:+5V
- データ・アクセス時間:100ns
- 低消費電力:15mW(typ)
- 低価格
- 標準18ピンDIPおよび20ピン表面実装パッケージ
AD7575は、トラック / ホールド機能を内蔵した高速の8ビットADC(A/Dコンバータ)です。逐次比較変換技術を採用することで5µsの高速変換時間を達成し、内蔵のトラック/ホールドで最大50kHzのフルスケール信号(386µV/msのスルーレート)をデジタル変換できます。0~2VREFの電圧範囲の入力信号変換で必要とするのは、+5Vの単電源と低価格の1.23Vバンドギャップ電圧リファレンスのみです。
AD7575は標準のマイクロプロセッサ制御信号(CSとRD)を使用して変換の開始とデータの読み出しを制御し、あらゆる一般的な8ビット・マイクロプロセッサと容易にインターフェースできるように設計されています。インターフェース・ロジックを備えているため、メモリ・マッピング・デバイスとして容易に設定が可能で、SlOW-MEMORYまたはROMとしてインターフェースできます。データ出力はすべてラッチおよびスリーステート・バッファ処理されるため、マイクロプロセッサ・データ・バスまたはI/Oポートと直接接続できます。
AD7575は最新の全イオン注入高速リニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスにより製造され、小型サイズの0.3インチ幅18ピンDIPと20ピン表面実装パッケージがあります。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-8776202VX | 18 ld CerDip | ||
| AD7575AQ | 18 ld CerDip | ||
| AD7575BQ | 18-Lead CerDIP | ||
| AD7575JNZ | 18-Lead PDIP | ||
| AD7575JPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
| AD7575KNZ | 18-Lead PDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-8776202VX | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-8776202VX | ||
| AD7575AQ | ||
| AD7575BQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-8776202VX | ||
| AD7575AQ | ||
| AD7575BQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-8776202VX | ||
| AD7575AQ | ||
| AD7575BQ | ||
|
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
| 5962-8776202VX | ||
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7575JNZ | ||
| AD7575KNZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7575JNZ | ||
| AD7575KNZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。