AD7574
新規設計には非推奨8ビットA/Dコンバータ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.56
Viewing:
製品情報
|
|
AD7574はパラレル・インターフェース、変換時間15µs、レシオメトリック動作可能な8ビットのマイクロプロセッサ・コンパチブルADC(A/Dコンバータ)で、5Vの単電源で動作します。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7574AQ | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD7574BQ | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD7574JNZ | 18-Lead PDIP | ||
| AD7574SCHIPS | none available | ||
| AD7574SQ | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD7574TQ | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD7574TQ/883B | 18-Lead Side-Brazed CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| AD7574AQ | ||
| AD7574BQ | ||
| AD7574SQ | ||
| AD7574TQ | ||
| AD7574TQ/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD7574AQ | ||
| AD7574BQ | ||
| AD7574SQ | ||
| AD7574TQ | ||
| AD7574TQ/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD7574AQ | ||
| AD7574BQ | ||
| AD7574SQ | ||
| AD7574TQ | ||
| AD7574TQ/883B | ||
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7574JNZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7574JNZ | ||
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| AD7574TQ/883B | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。