AD73360L
製造中6入力チャンネル・アナログ・フロントエンド
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.33
Viewing:
製品情報
|
|
AD73360Lは、工業用電力量計またはマルチチャンネル・アナログ入力を含む汎用アプリケーション向けの6入力チャンネル・アナログ・フロントエンド・プロセッサです。AD73360Lには、それぞれDC~4kHzの信号帯域幅で76dBのS/N比を備える6つの16ビットA/D変換チャンネルがあります。さらに、各チャンネルは8段で0~38dBの範囲のゲイン設定が可能なプログラマブル入力ゲイン・アンプ(PGA)も備えています。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD73360LARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD73360LARZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD73360LARZ | 製造中 | |
| AD73360LARZ-REEL | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD73360LARZ | 製造中 | |
| AD73360LARZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。