AD7274
製造中12ビットA/Dコンバータ、3MSPS 、TSOTおよびMSOPパッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.34
Viewing:
製品情報
- 高速スループット・レート:3MSPS
- 2.35~3.6VのVDDについて仕様を規定
- 低消費電力:13.5mW(3MSPS、3V電源時)
- 広い入力帯域幅:70dBのS/N比(1MHzの入力周波数時)
- フレキシブルなパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
- パイプライン遅延なし
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSPと
互換の高速シリアル・インターフェース - パワーダウン・モード:最大1μAの消費電流
- 8ピンTSOTパッケージ
- 8ピンMSOPパッケージ
- 10ビット・バージョン:AD7273
AD7274は12ビット、高速、低消費電力の逐次比較型ADCです。2.35~3.6Vの電圧範囲の単電源で動作し、最大3MSPSのスループット・レートを実現します。AD7274は、30MHzを超える入力周波数を処理できる低ノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプを内蔵しています。
CS入力とシリアル・クロックを使用して、変換プロセスとデータ・アクイジションを制御するため、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。CS入力の立下がりエッジで入力信号をサンプリングし、これと同時に変換も開始します。変換レートは、SCLKによって決まります。このデバイスに関連するパイプライン遅延はありません。
最新の設計技術を採用したAD7274は、高速のスループット・レート時に非常に低い消費電力を達成します。
リファレンス電圧は外部から供給し、1.2VからVDDの電圧範囲が可能です。このため、ダイナミック入力レンジを可能な限り拡大できます。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- 携帯情報端末
- 医療用計測機器
- 移動体通信
- 計測および制御システム
- データ・アクイジション・システム
- 高速モデム
- 光センサ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7274BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7274BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD7274BUJZ-500RL7 | 8-Lead TSOT | ||
| AD7274BUJZ-REEL7 | 8-Lead TSOT |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD7274BRMZ | 製造中 | |
| AD7274BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7274BRMZ | 製造中 | |
| AD7274BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
| AD7274BUJZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。