AD7262
製造中A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、逐次比較型、同時サンプリング機能、PGAと4個のコンパレータ内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.85
製品情報
- 12ビット、2チャンネルのデュアル同時サンプリングADC
- 真の差動アナログ入力
- プログラマブル・ゲイン段:1倍、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、12倍、16倍、24倍、32倍、48倍、64倍、96倍、128倍の14通りのゲイン設定
- 内蔵ADC 1個あたりのスループット・レート:
- 1MSPS(AD7262)
- 500kSPS(AD7262-5)
- アナログ入力インピーダンス:>1GΩ
- 幅広い入力帯域幅
- -3dB帯域幅:1.7MHz(ゲイン=2)
- 4個のオンチップ・コンパレータ
- SNR: 73 dB(typ)@ゲイン=2、 66 dB(typ)@ゲイン=32
- デバイスのオフセット調整、システムのゲイン調整
- オンチップ・レファレンス: 2.5V
- 動作温度範囲: −40°C ~ +105°C
- 高速シリアル・インターフェース
- SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP互換
- 48ピンLFCSPとLQFP
AD7262/AD7262-5は、デュアル、12ビット、高速、低消費電力の逐次比較型ADCで、5Vの単電源で動作します。内蔵ADC 1個あたりのスループット・レートは、AD7262で最大1MSPS、AD7262-5で最大500kSPSです。2個の全機能内蔵型ADC機能により、2チャンネルの同時サンプリングおよび変換が可能です。各ADCの前段には、PGA付きの真の差動アナログ入力が備わっています。1倍、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、12倍、16倍、24倍、32倍、48倍、64倍、96倍、128倍の14通りのゲイン設定を選択できます。
AD7262/AD7262-5は、4個のコンパレータを内蔵しています。コンパレータAとコンパレータBは消費電力を低減するように最適化され、コンパレータCとコンパレータDは伝播遅延を高速化するように最適化されています。AD7262/AD7262-5はデバイスのオフセット誤差をすべて除去するキャリブレーション機能を備え、さらに入力経路(センサなど)のオフセットとゲインの補正を可能にするプログラマブル・ゲイン調整レジスタを内蔵しています。2.5Vリファレンスを内蔵していますが、これをディスエーブルにすれば外部リファレンスを使用することもできます。
AD7262/AD7262-5は、各種センサからの微小振幅信号のモニタリングに最適です。デバイスには、モータ制御システムで使用される各種のアナログ・エンコーダからの位置帰還信号をモニタするために必要な機能がすべて備わっています。
製品のハイライト
- PGAを内蔵し、各種のゲインを自由に設定できるため、低レベル・アナログ信号の検出と変換が可能。
- AD7262では、1個あたり1MSPSのスループット・レートを持つ2個の同時サンプリングADCが各PGAの後段に接続されます。2つのADCの変換結果は、別々のデータラインから同時に出力できます。シリアル・ポートが1つしか使用できないときは、1つのデータラインから連続的に出力可能。
- モータ制御アプリケーションの極センサからの信号カウントに利用できる4個のコンパレータを内蔵。
- 2.5Vリファレンスを内蔵。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7262BCPZ-RL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD7262BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7262BSTZ-5 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7262BSTZ-5-RL7 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD7262BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7262BSTZ | 製造中 | |
| AD7262BSTZ-5 | 製造中 | |
| AD7262BSTZ-5-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?