AD7153

容量デジタル・コンバータ(1容量入力チャンネル)、12ビット

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 容量デジタル・コンバータ
    • フローティング・センサーとのインターフェース
    • 最低 0.25 fF(最大12 ENOB)までの分解能
    • 直線性: 0.05%
    • 最大 5 pF のコモンモード(変化しない)容量
    • 各動作モードごとに選択可能な 4 つの容量範囲
    • グランドに対する寄生容量の許容値: 最大50 pF
    • チャンネルあたりの変換時間: 5 ms、20 ms、50 ms、60 ms
  • 内部クロック発振器
  • 2 線シリアル・インターフェース(I2C 互換)
  • 電源
    • 単電源動作 : 2.7 V ~ 3.6 V
    • 消費電流: 100 μA
  • 動作温度: −40°C  ~  +85°C
  • 10 ピン MSOP
  • 詳細はデータシートをご参照ください。


AD7152/AD7153は、12ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)容量デジタル・コンバータ(CDC)です。計測の対象となる容量は、このデバイスの入力に直接接続されます。アーキテクチャは、独自の高分解能(12ビットのノー・ミッシング・コード、最大12ビットの有効分解能)と高い直線性(±0.05%)を特長としています。差動とシングルエンドの各動作モードで4つの容量入力範囲を備えており、差動モードでの入力範囲は~±0.25 pFと~±2pF、シングルエンド・モードでは~0.5 pFと~4pFの範囲となっています。 

AD7152/AD7153は、最大5pFのコモンモード容量(変化しない)を受け入れることが可能であり、この容量をオンチップのプログラマブル・デジタル容量コンバータ(CAPDAC)によって平衡化することができます。 

AD7153は容量入力が1チャンネル、AD7152は2チャンネルです。各チャンネルをシングルエンドまたは差動として構成できます。AD7152/AD7153は、フローティング容量センサに対応するように設計されています。 

AD7152/AD7153は、2線のI2C®互換シリアル・インターフェースを備えています。いずれのデバイスも、2.7~3.6Vの単電源で動作します。-40~+85℃の温度範囲で仕様規定され、10ピンMSOPパッケージで提供されます。 

アプリケーション

自動車用、工業用、医療用システムにおける以下のアプリケーション

  • 圧力計測
  • 位置センシング
  • レベル・センシング
  • 流量計
  • 湿度センシング

AD7153
容量デジタル・コンバータ(1容量入力チャンネル)、12ビット
AD7153-fbl AD7153-pc AD7153 Typical Application Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

技術記事 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

最新のディスカッション

最近表示した製品