AD7152

製造中止

容量デジタル・コンバータ(2容量入力チャンネル)、12ビット

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 容量デジタル・コンバータ
    • フローティング・センサーとのインターフェース
    • 最低 0.25 fF(最大12 ENOB)までの分解能
    • 直線性: 0.05%
    • 最大 5 pF のコモンモード(変化しない)容量
    • 各動作モードごとに選択可能な 4 つの容量範囲
    • グランドに対する寄生容量の許容値: 最大50 pF
    • チャンネルあたりの変換時間: 5 ms、20 ms、50 ms、60 ms
  • 内部クロック発振器
  • 2 線シリアル・インターフェース(I2C 互換)
  • 電源
    • 単電源動作: 2.7 V ~ 3.6 V
    • 消費電流: 100 μA
  • 動作温度: −40°C  ~  +85°C
  • 10 ピン MSOP
  • 詳細はデータシートをご参照ください。



AD7152
容量デジタル・コンバータ(2容量入力チャンネル)、12ビット
AD7152 Functional Block Diagram AD7152 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

技術記事 1

評価用設計ファイル 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


評価用キット

EVAL-AD7152

AD7152 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7152EBZ is a fully featured evaluation board for the AD7152. The evaluation board is operated with a PC via a standard USB connection with software provided enabling the user to perform detailed analysis of the CDC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board.

EVAL-AD7152
AD7152 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品