AD7151
製造中容量デジタル・コンバータ、近接センシング用、超低消費電力、1チャンネル
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.91
製品情報
- 超低消費電力2.7~3.6V、70µA
- 応答時間:10ms
- 環境適応型の補償
- 1つの容量入力チャンネル
センサー容量(CSENS):0~13pF、
感度:1fF - EMCテスト済み
- 2つの動作モード
スタンドアロン(固定設定値)
マイクロコントローラに接続(ユーザー定義の設定値) - 近接検出出力フラグ
- 2線式シリアル・インターフェース(I2C互換)
- 動作温度:-40~+85℃
- 10ピンMSOPパッケージ
AD7151は、容量近接センサー用の完全な信号処理ソリューションを実現しており、超低消費電力、高速応答時間などの特長を備えています。AD7150は、AD7151の2チャンネル・バージョンです。
AD7151は、アナログ・デバイセズの容量デジタル・コンバータ(CDC)技術を採用しています。このCDC技術は、真のセンサーとのインターフェースに重要な機能、高い入力感度および入力寄生グラウンド容量とリーク電流に対する高い耐性などを結集しています。
内蔵のアダプティブ・スレッショールド・アルゴリズムにより、周囲湿度や温度などの環境要因や誘電体の経時変化に起因するセンサの容量変動が補償されています。
AD7151は、デフォルトで固定のパワーアップ設定値を使用してスタンドアロン・モードで動作し、デジタル出力上で検出を表示します。また、シリアル・インターフェースを経由してマイクロコントローラにインターフェースでき、内部レジスタにユーザー定義の設定をプログラムして、データとステータスをデバイスから読み出すことができます。
AD7151は、2.7~3.6V電源で動作し、-40~+85℃の温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- 近接センシング
- 無接点スイッチング
- 位置検出
- レベル検出
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7151BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7151BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD7151BRMZ | 製造中 | |
| AD7151BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD7151BRMZ | 製造中 | |
| AD7151BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7151BRMZ | 製造中 | |
| AD7151BRMZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?