AD679
製造中14ビットA/Dコンバータ、128kSPS、全機能内蔵型
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$105.37
製品情報
- ACおよびDC性能を完全仕様規定(K、B、Tグレード)
- 変換速度:128k/s
- フルパワー帯域幅:1MHz
- フルリニア帯域幅:500kHz
- S/N+D比:80dB(K、B、Tグレード)
- データ・フォーマット:
2の補数:バイポーラ・モード
ストレート・バイナリ:ユニポーラ・モード
- 入力インピーダンス:10MΩ
- 8ビット・バス・インターフェース
(16ビット・インターフェースについてはAD779を参照) - リファレンスおよびクロックを内蔵
- 入力レンジ:10Vのユニポーラまたはバイポーラ
- 12ビット、200kSPS ADC「AD678」とピン・コンパチブル
AD679は全機能内蔵型の多目的14ビット・モノリシックA/Dコンバータ(ADC)で、サンプル / ホールド・アンプ(SHA)、マイクロプロセッサ・コンパチブルのバス・インターフェース、電圧リファレンス、クロック・ジェネレータ回路で構成されています。
AD679は、信号処理アプリケーションで重要なS/(N+D)比、THDおよびIMDなどのAC(動的性能)パラメータを仕様規定しています。さらに、AD679K、B、Tグレードは、計測アプリケーションで重要なDCパラメータも完全に仕様規定しています。
左詰めのデータ形式で、(8+6)ビットの2回の読出し動作により14ビット・データにアクセスします。データ出力フォーマットは、ユニポーラ・モード時にストレート・バイナリ、バイポーラ・モード時に2の補数バイナリです。入力は10Vのフルスケール・レンジで、1MHzのフルパワー帯域幅と500kHzのフルリニア帯域幅特性を備えています。入力インピーダンス(10MΩ)が高いため、信号の劣化を引き起こすことなく、バッファされていない信号源に直接接続できます。マイクロプロセッサ制御によって、またはシステム・クロックと非同期の外部クロックの使用によって、変換を開始できます。
AD679は、低消費電力のCMOSロジックと高精度でローノイズのバイポーラ回路を集積化するアナログ・デバイセズ社独自のBiMOSプロセスによって製造され、薄膜抵抗のレーザー・トリミングで高精度を確保しています。誤差補正およびフラッシュ型コンバータ回路を含むサブレンジング・アルゴリズムの採用により、高速度 / 高分解能を実現します。
AD679は+5Vおよび±12V電源で動作し、消費電力は560mW(typ)です。28ピンのプラスチックDIP、セラミックDIP、表面実装44ピン(J型)セラミックのパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD679AJ | 44 LD JLCC | ||
| AD679BJ | 44 LD JLCC | ||
| AD679JNZ | 28-Lead PDIP | ||
| AD679KNZ | 28-Lead PDIP | ||
| AD679TD/883B | 28 ld Side-Brazed CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2025 - 25_0083 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices Camas WA for BIMOS Products |
||
| AD679AJ | ||
| AD679BJ | ||
| AD679TD/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD679AJ | ||
| AD679BJ | ||
| AD679TD/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD679AJ | ||
| AD679BJ | ||
| AD679TD/883B | ||
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD679JNZ | 製造中 | |
| AD679KNZ | 製造中 | |
|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD679JNZ | 製造中 | |
| AD679KNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD679JNZ | 製造中 | |
| AD679KNZ | 製造中 | |
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| AD679TD/883B | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。