AD677
最終販売16ビット、A/Dコンバータ、100kSPS、サンプリング回路内蔵、シリアル
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$64.82
製品情報
- 自動キャリブレーション機能
- サンプル&ホールド回路内蔵
- シリアル出力
- 16ビットのノー・ミッシング・コード保証
- 積分非直線性:±1LSB
- THD:-99dB
- S/(N+D):92dB
- フルパワー帯域:1MHz
AD677は、スイッチト・キャパシタ / 電荷再分配式アーキテクチャの採用によって100kSPSの変換レート(トータル変換時間10μs)を実現する、多目的対応の16ビット・シリアル出力A/Dコンバータです。オンチップのオートキャリブレーションを通じて内部の非直線性をデジタル補正することにより、全体性能を最適化しています。
AD677の回路は、アナログ・デバイセズのDSP CMOSプロセスで製造されるデジタル制御チップと、BiMOS IIプロセスで製造されるアナログADCチップの2つのモノリシック・チップに分割され、両方のチップが1個のパッケージに内蔵されています。
AD677では、信号処理アプリケーションで重要なS/(N+D)比、THD、IMDなどのAC(または「ダイナミック」)パラメータを仕様規定しています。さらに、計測アプリケーションで重要になるDCパラメータも仕様規定しています。
AD677は+5Vおよび±12V電源で動作し、変換動作中の10V電圧リファレンス使用時における消費電力は450mW(typ)です(5V電圧リファレンス使用時には360mW)。デジタル・クロストークを低減するために、デジタル電源(VDD)とアナログ電源(VCC、VEE)を分離しています。信号源のグラウンド電位をリモート・センシングするために、アナログ・グラウンド・センスを備えています。離れた場所に実装されているA/Dコンバータに信号を搬送する場合に、この機能が役立ちます。アナログ・グラウンドとデジタル・グラウンドも分離しています。
AD677には、16ピンの狭体型プラスチックDIP、16ピンの狭体型サイドブレーズ・セラミック・パッケージ、または28ピンSOICがあります。パラレル出力バージョンのAD676には、28ピンのセラミックまたはプラスチックDIPがあります。各モデルは0~+70℃の商用温度範囲、または-40~+85℃の工業用温度範囲で動作します。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-9559201MEA | 16 ld Side-Brazed CerDip | ||
| AD677AD | 16 ld Side-Brazed CerDip | ||
| AD677BD | 16 ld Side-Brazed CerDip | ||
| AD677JD | 16 ld Side-Brazed CerDip | ||
| AD677JNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD677JRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD677JRZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD677KD | 16 ld Side-Brazed CerDip | ||
| AD677KNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD677KRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD677KRZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD677TD/883B | SB DIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2025 - 25_0083 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices Camas WA for BIMOS Products |
||
| 5962-9559201MEA | ||
| AD677AD | ||
| AD677BD | ||
| AD677JD | ||
| AD677JNZ | ||
| AD677JRZ | ||
| AD677JRZ-REEL | ||
| AD677KD | ||
| AD677KNZ | ||
| AD677KRZ | ||
| AD677KRZ-REEL | ||
| AD677TD/883B | ||
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-9559201MEA | ||
| AD677TD/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-9559201MEA | ||
| AD677AD | ||
| AD677BD | ||
| AD677JD | ||
| AD677KD | ||
| AD677TD/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-9559201MEA | ||
| AD677AD | ||
| AD677BD | ||
| AD677JD | ||
| AD677KD | ||
| AD677TD/883B | ||
|
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
| 5962-9559201MEA | ||
|
5 3, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| AD677JNZ | ||
| AD677KNZ | ||
|
10 20, 2016 - 16_0149 Assembly Transfer of AD677 in 300_MIL PDIP Package to Amkor Philippines |
||
| AD677JNZ | ||
| AD677KNZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD677JNZ | ||
| AD677KNZ | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD677JRZ | ||
| AD677JRZ-REEL | ||
| AD677KRZ | ||
| AD677KRZ-REEL | ||
|
8 10, 2026 - 26_0064 Discontinuation of Custom Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan |
||
| 5962-9559201MEA | ||
| AD677TD/883B | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD677AD | ||
| AD677BD | ||
| AD677JD | ||
| AD677JNZ | ||
| AD677JRZ | ||
| AD677JRZ-REEL | ||
| AD677KD | ||
| AD677KNZ | ||
| AD677KRZ | ||
| AD677KRZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。