AD676
製造中100kSPSサンプリングの16ビット・パラレルADC
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$82.27
製品情報
|
|
AD676は汎用16ビット・パラレル出力A/Dコンバータであり、スイッチド・キャパシタ / 電荷再配分型アーキテクチャを採用して100kSPSの変換レート(総合変換時間10µs)を実現しています。全体性能は、内蔵の自動キャリブレーション機能を使い内部非直線性をデジタル的に補正することにより最適化されています。
AD676回路は、アナログ・デバイセズのDSP CMOSプロセスにより製造されたデジタル制御チップとBiMOS IIプロセスにより製造されたアナログADCチップの2つのモノリシック・チップから構成されています。両チップをシングル・パッケージに内蔵しています。
AD676では、S/(N+D)比や信号処理アプリケーションで重要なTHDとIMDのようなAC(すなわち「ダイナミック」)パラメータを仕様で規定しています。さらに、計測アプリケーションで重要なDCパラメータも規定しています。
AD676は+5 V電源と±12 V電源で動作し、変換時の消費電力は360mW(typ) です。デジタル電源(VDD)は、デジタル・クロストークを小さくするためアナログ電源(VCC、VEE)から分離されています。アナログ入力に対してアナログ・グラウンド検出機能を備えています。また、アナログ・グラウンドとデジタル・グラウンドも分離されています。
AD676は28ピン・プラスチックDIPまたは28ピン・サイドブレーズ・セラミック・パッケージを採用しています。シリアル出力バージョンのAD677は、16ピン300ミル・ワイドセラミックまたはプラスチック・パッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-9474301MXA | 28 ld Side-Brazed CerDIP | ||
| AD676AD | 28 ld Side-Brazed CerDIP | ||
| AD676BD | 28 ld Side-Brazed CerDIP | ||
| AD676JD | 28 ld Side-Brazed CerDIP | ||
| AD676JDZ | 28 ld Side-Brazed CerDIP | ||
| AD676JNZ | 28 ld PDIP | ||
| AD676KD | 28 ld Side-Brazed CerDIP | ||
| AD676KDZ | 28 ld PDIP | ||
| AD676KNZ | 28 ld PDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2025 - 25_0083 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices Camas WA for BIMOS Products |
||
| 5962-9474301MXA | ||
| AD676AD | ||
| AD676BD | ||
| AD676JD | ||
| AD676JDZ | 製造中 | |
| AD676JNZ | 製造中 | |
| AD676KD | ||
| AD676KDZ | 製造中 | |
| AD676KNZ | 製造中 | |
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-9474301MXA | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-9474301MXA | ||
| AD676AD | ||
| AD676BD | ||
| AD676JD | ||
| AD676JDZ | 製造中 | |
| AD676KD | ||
| AD676KDZ | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-9474301MXA | ||
| AD676AD | ||
| AD676BD | ||
| AD676JD | ||
| AD676JDZ | 製造中 | |
| AD676KD | ||
| AD676KDZ | 製造中 | |
|
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
| 5962-9474301MXA | ||
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD676JNZ | 製造中 | |
| AD676KNZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。