Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD589
新規設計には非推奨電圧リファレンス、1.2V、2端子
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.27
製品情報
|
|
AD589は、50µA~5.0mAの入力電流で1.23Vの固定出力電圧を供給する2端子、低価格、温度補償のバンドギャップ電圧リファレンスです。
AD589の高い安定性は主に、オンチップ部品のマッチングとサーマル・トラッキングに依存しています。アナログ・デバイセズの高精度バイポーラ信号処理技術と薄膜技術との組み合わせにより、優れた性能を低価格で実現しています。
さらに、能動回路は標準的な低温度係数のツェナー・ダイオードの1/10の低い出力インピーダンス特性を備えています。このため、部品を外付けせずに、変動する負荷条件下でも完全な精度を維持して動作できます。
AD589には、7つのバージョンがあります。J、K、L、Mの各グレードは温度範囲0~+70℃で動作を仕様規定しており、S、T、Uの各グレードは-55~+125℃の温度範囲全域で定格を規定しています。すべてのグレードは、メタル・キャン(H-02A)パッケージで提供しています。AD589Jには、8ピンのSOICパッケージも用意されています。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD589JH | 2-Lead TO-51 | ||
| AD589JRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD589JRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD589KH | 2-Lead TO-51 | ||
| AD589MH | 2-Lead TO-51 | ||
| AD589SH | 2-Lead TO-51 | ||
| AD589SH/883B | 2-Lead TO-51 | ||
| AD589TH | 2-Lead TO-51 | ||
| AD589TH/883B | 2-Lead TO-51 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD589JH | 製造中 | |
| AD589KH | 製造中 | |
| AD589MH | 製造中 | |
| AD589SH | 製造中 | |
| AD589SH/883B | 製造中 | |
| AD589TH | 製造中 | |
| AD589TH/883B | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD589JH | 製造中 | |
| AD589JRZ | 製造中 | |
| AD589JRZ-REEL | 製造中 | |
| AD589KH | 製造中 | |
| AD589MH | 製造中 | |
| AD589SH | 製造中 | |
| AD589SH/883B | 製造中 | |
| AD589TH | 製造中 | |
| AD589TH/883B | 製造中 | |
|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD589JRZ | 製造中 | |
| AD589JRZ-REEL | 製造中 | |
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| AD589SH/883B | 製造中 | |
| AD589TH/883B | 製造中 | |
|
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| AD589SH/883B | 製造中 | |
| AD589TH/883B | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADR512 | 製造中 | 電圧リファレンス、1.2V高精度、ローノイズ、シャント型 |