AD571
新規設計には非推奨10ビットA/Dコンバータ、リファレンスとクロック内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$143.11
製品情報
- リファレンス、クロックを内蔵した、完全A/Dコンバータ
- 高速逐次比較型変換:40μs
- デジタル・マルチプレクシング:3ステート出力
- 18ピンセラミックDIP
- 全温度範囲でミッシング・コード無し
0~70℃:AD571K
-55~125℃:AD571S - 低価格モノリシック構造
AD571はD/Aコンバータ(DAC)、電圧リファレンス、クロック、コンパレータ、逐次比較レジスタ、出力バッファのすべてをシングル・チップ上に集積化した10ビット逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。変換時間40µsで完全精度の10ビット変換を実行し、部品の外付けは不要です。
AD571は+5~+15Vおよび-15Vの電源で動作し、0~+10Vユニポーラまたは±5Vバイポーラのアナログ入力を受け入れます。ユニポーラまたはバイポーラ入力は外部から選択できます。BLANKおよびCONVERT入力をローに駆動すると、スリーステート出力がオープン状態に入り、変換を開始します。変換が終了すると、DATA READYラインがローになり、データを出力します。BLANKおよびCONVERT入力をハイにすると、出力がブランク状態になり、AD571は次の変換動作の準備に入ります。AD571は、ノー・ミスコードの真の10ビット変換を40µs(max)で実行します。
AD571には、0~+70℃の温度範囲で動作する製品としてAD571JとAD571Kの2つのバージョンがあります。AD571Sは、-55~+125℃の温度範囲で10ビット精度とノー・ミスコードを保証します。
製品のハイライト
- AD571は全機能内蔵の10ビットA/Dコンバータです。変換を完遂するために一切の外付け部品を必要としません。±0.3%のフルスケール・キャリブレーション精度は、外部トリマの使用無しで達成されます。
- AD571はシングルチップ・デバイスで、最も最新のICプロセス技術を採用しています。従って、ユーザーは、モノリシック構造固有の信頼性と低価格で、自由に真の高精度 部品を持つことになります。
- AD571は、ユニポーラ(0V~+10V)またはバイポーラ(-5V~+5V)のどちらのアナログ入力も、グランドおよび動作信号ピンによって、入力することができます。
- このデバイスは、真の10ビット精度を提供し、動作温度範囲全体にわたって、ミッシング・コード無しが保証されます。
- 動作は、-15Vと+5 Vまたは+15Vの電源電圧で保証されています。またこのデバイスは、-12Vの電源電圧でも動作します。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-8680202VA | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD571JD | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD571SD | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD571SD/883B | 18-Lead Side-Brazed CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-8680202VA | ||
| AD571SD/883B | ||
|
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| 5962-8680202VA | ||
| AD571JD | ||
| AD571SD/883B | ||
|
4 26, 2012 - 12_0004 AD571/AD570 Conversion from 100mm Bipolar Process to 150mm Bipolar process |
||
| 5962-8680202VA | ||
| AD571JD | ||
| AD571SD | ||
| AD571SD/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-8680202VA | ||
| AD571JD | ||
| AD571SD | ||
| AD571SD/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-8680202VA | ||
| AD571JD | ||
| AD571SD | ||
| AD571SD/883B | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。