AD570
新規設計には非推奨8ビットA/Dコンバータ、逐次比較型
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$119.98
製品情報
|
|
AD570はD/Aコンバータ(DAC)、電圧リファレンス、クロック、コンパレータ、逐次比較レジスタ、出力バッファのすべてをシングル・チップ上に集積化した8ビット逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。変換時間25µsで完全精度の8ビット変換を実行し、部品の外付けは不要です。
AD570は、最新の集積回路設計および処理技術を採用しています。逐次比較型機能の製造にI2L(集積化インジェクション・ロジック)処理技術を採用し、ウェハー段階で高安定SiCr薄膜抵抗ラダー・ネットワークにレーザー・トリミング(LWT)を施し、さらに、温度補正された埋め込みツェナー・リファレンスを内蔵しているため、低価格で8ビットの完全精度を保証します。
AD570は+5Vおよび-15Vの電源で動作し、0~+10Vユニポーラ、または±5Vバイポーラのアナログ入力を受け入れます。ユニポーラまたはバイポーラ入力は外部から選択可能です。BLANKおよびCONVERT入力をローに駆動すると、スリーステート出力がハイ・インピーダンス状態に入り、変換を開始します。変換が終了すると、DATA READYラインがローになり、データを出力します。BLANKおよびCONVERT入力をハイにすると、出力がスリーステート状態になり、AD570は次の変換動作の準備に入ります。AD570は、ノー・ミスコードの真の8ビット変換を約25µsで実行します。
AD570には2つのバージョンがあります。AD570Jは0~+70℃、AD570Sは-55~+125℃の温度範囲でそれぞれ仕様規定されています。両バージョンとも、各温度範囲で完全な8ビット精度およびノー・ミスコードを保証しています。
製品のハイライト- AD570は全機能内蔵の8ビットA/Dコンバータです。変換を完遂するために一切の外付け部品を必要としません。±0.8%(8ビットでの2LSB)のフルスケール・キャリブレーション精度は、外部トリマの使用無しで達成されます。
- AD570はシングルチップ・デバイスで、最も最新のICプロセス技術を採用しています。従って、ユーザーは、モノリシック構造固有の信頼性と低価格で、自由に真の高精度 部品を持つことになります。
- AD570は、ユニポーラ(0V~+10V)またはバイポーラ(-5V~+5V)のどちらのアナログ入力も、グランドおよび動作信号ピンによって、入力することができます。
- このデバイスは、真の8ビット精度を提供し、動作温度範囲全体にわたって、ミッシング・コード無しが保証されます。
- 動作は、-15Vと+5 Vの電源電圧で保証されています。このデバイスは、-12Vの電源電圧でも動作します。
- またAD570は、MIL-STD-883C、クラスBで処理された製品も入手可能となっています。AD570SD/883Bのミリタリ・データシトはアナログ・デバイセズのミリタリ製品デー タブックに含まれています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-8680201VA | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD570JD | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD570SD | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD570SD/883B | 18-Lead Side-Brazed CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-8680201VA | ||
| AD570SD/883B | ||
|
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| 5962-8680201VA | ||
| AD570SD/883B | ||
|
4 26, 2012 - 12_0004 AD571/AD570 Conversion from 100mm Bipolar Process to 150mm Bipolar process |
||
| 5962-8680201VA | ||
| AD570JD | ||
| AD570SD | ||
| AD570SD/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-8680201VA | ||
| AD570JD | ||
| AD570SD | ||
| AD570SD/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-8680201VA | ||
| AD570JD | ||
| AD570SD | ||
| AD570SD/883B | ||
|
9 5, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| AD570JD | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。