AD2S90

製造中

R/Dコンバータ、12ビット、低価格、フル機能

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • フル機能のモノリシックR/Dコンバータ
  • インクリメンタル・エンコーダ・エミュレーション(1024ライン)
  • 絶対シリアル・データ(12ビット)
  • 差動入力
  • 12ビットの分解能
  • 工業用温度範囲
  • 20ピンPLCC
  • 低消費電力(50mW)

AD2S90は、フル機能の12ビット分解能トラッキング・レゾルバ / デジタル(R/D)コンバータです。デバイスの動作に外付け部品はいっさい必要ありません。

コンバータのSIN、COS、REF入力で、3~20kHzの範囲で2V rms±10%の入力信号を受け付けます。タイプIIのサーボ・ループを使用して、入力をトラッキングし、SINとCOSの情報をデジタル値の角度に変換します。コンバータの帯域幅はデバイス内部で1kHzに設定します。最大トラッキング・レートは12ビット分解能で375rpsです。

角度位置出力情報は、絶対シリアル・バイナリとインクリメンタルA quad Bの2つのフォーマットで提供します。

絶対シリアル・バイナリ出力は12ビット(4096の1つ)です。チップ・セレクトCSがロジック・ハイのときに、データ出力ピンがハイ・インピーダンスになります。これによって、複数のコンバータを共通バスに接続できます。まずCS、次に最大2MHzの外部クロック(SCLK)のアプリケーションが、シリアル・ピュア・バイナリ形式の絶対角度情報にアクセスします。

エンコーダ・エミュレーション出力A、B、およびNMは、1024ライン・エンコーダと等価の信号を持続的に生成します。

デコード時に、12ビット分解能に対応します。シングル・ピン(NMC)で3つの共通North Markerパルス幅を選択します。

アナログの速度出力信号は、時計回りか反時計回りに動く回転レゾルバ・シャフトから速度表示を提供します。

AD2S90はアナログ・デバイセズのLC2MOS(リニア・コンパチブルCMOS)プロセスで製造されており、直流の±5V±5%電源で動作します。LC2MOSは、高精度バイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジック回路を組み合わせた混合技術プロセスです。

AD2S90
R/Dコンバータ、12ビット、低価格、フル機能
AD2S90 Functional Block Diagram