AD1672S
製造中12 ビット A/D コンバータ、3 MSPS、航空宇宙
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1384.15
製品情報
- 単電源
- ピン設定可能な入力電圧範囲
- 消費電力: 240 mW(代表値)
- ノー・ミス・コードを確保
- バイナリ出力データ
- 微分非直線性誤差(DNL): 0.5 LSB(代表値)
- 全機能内蔵型: サンプル&ホールド・アンプおよび電圧リファレンスを内蔵
- 信号/ノイズ + 歪み(SINAD): 68 dB
- スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ(SFDR): –77 dB
- 範囲外インジケータ
AD1672 は、モノリシック、単電源、12 ビット、3 MSPS の A/D コンバータで、高性能サンプル&ホールド・アンプ(SHA)および電圧リファレンスを内蔵しています。AD1672 は、出力誤差補正ロジックを備えた多段パイプライン・アーキテクチャを採用し、3 MSPS のデータ・レートで 12 ビットの精度を実現し、全動作温度範囲にわたってノー・ミス・コードを確保しています。AD1672 は、高性能 BiCMOS プロセスと新しいアーキテクチャを組み合わせて高い性能レベルを実現しています。
高速セトリング入力を備えた SHA は、連続したチャンネルでフルスケール(負から正まで)の電圧レベルを切り替えるマルチプレクス・システム、およびナイキスト・レートまでの周波数での 1 チャンネル入力のサンプリングのどちらにも等しく適しています。AD1672 は広帯域入力に加えて、従来のソリューションに比べて消費電力およびコストを削減するので、通信、イメージング、および医療アプリケーションで新しい設計が可能になります。AD1672 は、リファレンス出力ピンとリファレンス入力ピンの両方を備えているため、内蔵のリファレンスをシステム・リファレンスとして使用することができます。また、外部リファレンスを使用して、アプリケーションの DC 精度および温度ドリフト条件に適合させることもできます。0 V ~ 2.5 V および 0 V ~ 5.0 V のユニポーラ入力範囲の場合、デジタル出力データはストレート・バイナリ出力フォーマットで表されます。–2.5 V ~ +2.5 V のバイポーラ入力範囲の場合には、デジタル出力データはオフセット・バイナリ・フォーマットで表されます。範囲外(OTR)信号は、オーバーフロー状態を示します。この信号と最上位ビットを使用して、ローのオーバーフローであるか、またはハイのオーバーフローであるかを判断することができます。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
高レベル放射線レポート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD1672-713D | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| AD16720703F | 28-Lead Flatpack | ||
| AD1672F-EMX | 28-Lead Flatpack |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| AD1672-713D | ||
| AD16720703F | 製造中 | |
| AD1672F-EMX | 製造中 | |
|
10 25, 2017 - 17_0192 AD1672S Aerospace Datasheet Change on Signal to Noise Distortion and Signal to Noise Ratio.(Subgroup 5 only) |
||
| AD1672-713D | ||
| AD16720703F | 製造中 | |
| AD1672F-EMX | 製造中 | |
|
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| AD1672-713D | ||
| AD16720703F | 製造中 | |
| AD1672F-EMX | 製造中 | |
|
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| AD1672-713D | ||
| AD16720703F | 製造中 | |
| AD1672F-EMX | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD1672-713D | ||
| AD16720703F | 製造中 | |
| AD1672F-EMX | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD1672-713D | ||
| AD16720703F | 製造中 | |
| AD1672F-EMX | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
AD1672Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める