AD1556
製造中デジタル・フィルタ/デシメータ、24ビットΣΔA/Dコンバータ用
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
        Viewing:
        
    
    製品情報
| 
 | 
 | 
AD1555は低周波数、高ダイナミック・レンジの計測アプリケーション向けに開発された、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)内蔵の全機能内蔵型ΣΔモジュレータです。入力電圧に比例する密度をもったビット・ストリームを出力します。AD1556デジタル・フィルタ/デシメータと併用すると、1kHz以上の帯域幅で業界最高性能のA/Dコンバータ(ADC)を実現します。
連続時間アナログ・モジュレータ入力アーキテクチャの採用により、アンチエイリアシング・フィルタを外付けする必要がありません。プログラマブル・ゲインのフロントエンドによりシステム設計が簡略化され、ダイナミック・レンジの拡張、システム・ボードのスペース低減が実現しました。低動作電力およびスタンバイ・モードを備えているため、AD1555はリモートのバッテリ駆動データ・アクイジション・システム用に最適です。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD1556ASZ | 44-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin | ||
| AD1556ASZ | 製造中 | |
| 2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. | ||
| AD1556ASZ | 製造中 | |
| 8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad | ||
| AD1556ASZ | 製造中 | |
| 1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages | ||
| AD1556ASZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。