AD1555
最終販売24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ、PGA内蔵、121dB(typ)S/N比
Viewing:
製品情報
- 4次Σ⊿モジュレータ
- 広いダイナミック・レンジ
116dB(min)、120dB(typ)@1ms
117dB(typ)@0.5ms - 低入力ノイズ:80nVrms@4ms、ゲイン=34、128
- 低歪み:-111dB(max)、-120dB(typ)
- 低インター・モジュレーション(混変調)
- サンプリング・レート:256kSPS
- 高いジッタ許容
- 外部アンチ・エリアス・フィルター不要
- プログラマブル・ゲイン・フロントエンド
- 入力範囲:±2.25V
- ゲイン設定:1、2.5、8.5、34、128
AD1555は低周波数、高ダイナミック・レンジの計測アプリケーション向けに開発された、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)内蔵の全機能内蔵型ΣΔモジュレータです。入力電圧に比例する密度をもったビット・ストリームを出力します。AD1556デジタル・フィルタ/デシメータと併用すると、1kHz以上の帯域幅で業界最高性能のA/Dコンバータ(ADC)を実現します。
連続時間アナログ・モジュレータ入力アーキテクチャの採用により、アンチエイリアシング・フィルタを外付けする必要はありません。プログラマブル・ゲインのフロントエンドによりシステム設計が簡略化され、ダイナミック・レンジの拡張、システム・ボードのスペース低減が実現しました。低動作電力およびスタンバイ・モードを備えているため、AD1555はリモートのバッテリ駆動データ・アクイジション・システム用に最適です。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。