Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC1105
新規設計に推奨GaAs MMIC パッシブ周波数 2 逓倍器、20 GHz ~ 40 GHz 入力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- パッシブ: DC バイアス不要
- 変換損失: 12 dBm
- Fo アイソレーション: 41 dB
- 3Fo アイソレーション: 46 dB
- ダイ・サイズ: 1.79 mm x 1.19 mm x 0.1 mm
HMC1105 は、パッシブ方式の小型周波数ダブラー MMIC です。不要な基本波と高次高調波は、入力信号レベルに対して最大 46 dB(代表値)抑圧します。このダブラーは、Hittite の MMIC ミキサーと同様の GaAs ショットキー・ダイオード/バラン技術を採用しています。このデバイスの特長は、小型で DC バイアスを必要とせず、乗算信号に測定可能な位相ノイズが付加されないことです。
アプリケーション- ポイント to ポイントおよび VSAT 無線
- V バンド通信
- 試験用計測器
- レーダー
- 宇宙
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC1105 | CHIPS OR DIE | ||
| HMC1105-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。