HMC-MDB169
新規設計に推奨DBL-BALミキサー・チップ、54~64GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- パッシブ・ダブル・バランス・トポロジー
- 高LO-RFアイソレーション:30dB
- 低変換損失:8dB
- 広IF帯域幅:DC~5GHz
- ダイ・サイズ:0.9×1.0×0.1mm
HMC-MDB169は、ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ(HBT)ショットキー・ダイオード技術を利用したパッシブ・ダブル・バランスMMICミキサーです。アップコンバータまたはダウンコンバータとして使用することができます。このコンパクトなミキサーは、広いIF帯域幅、低い変換損失、高いLO-RFおよびLO-IFアイソレーションが特長です。すべてのボンド・パッドとダイ裏側をTi/Auでメタライズし、ショットキー・デバイス全体にパッシベーション処理を行っているため、高い信頼性が得られます。
HMC-MDB169ダブル・バランスMMICミキサーは、従来のダイ取り付け法のほか、熱圧着方式やサーモソニック方式のワイヤボンディング法にも対応しており、MCMアプリケーションやハイブリッド・マイクロ回路アプリケーションに最適なデバイスです。このコンパクトなMMICは、ハイブリッド型ダブル・バランス・ミキサー・アセンブリよりはるかに小型で、性能も安定しています。ここに示すデータはすべて、チップを50Ω環境に置き、RFプローブを接触させて測定した数値です。
アプリケーション
- 短距離/大容量無線
- ポイントtoマルチポイント機器
- ミリタリ・レーダー、ECM、EW
- SATCOM
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC-MDB169 | DIE | ||
| HMC-MDB169-SX | DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC-MDB169に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める