ADPD2140
新規設計に推奨赤外線光学角度センサー
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.13
Viewing:
製品情報
- 2 軸光角度測定
- 入射光の入射角に対する線形応答
- 可視光ブロッキング光学フィルタ内蔵
- 光学系不要、正確なアライメント不要
- 低接合容量: VR = 0.2 V でチャンネルあたり 12.7 pF
- 低い逆暗電流: VR = 0.2 V で 1.74 pA(4 つすべてのチャンネルを並列接続)
- 8 ピン、2 mm × 3 mm、0.65 mm 高 LFCSP
ADPD2140 は、赤外線入射光の入射角を測定する光学センサーです。ADPD2140 の応答から計算される入射角の角度は、±35° の画角で ±5° の線形です。
ADPD2140 の放射感度領域は 0.31 mm2 です。ADPD2140 は接合容量と逆暗電流が低いため、ADPD1080 の測光用フロント・エンドと最適に統合できます。ADPD2140 を発光ダイオード(LED)などの同期赤外線光源とともに使用して、ジェスチャ認識のためにユーザーの手の動きを検出できます。ADPD2140 には 4 つのフォトダイオード・チャンネルが必要です。そのため、ADPD2140 は ADPD1080BCPZ と併せて使用してください。
小型の透明金型の 2 mm × 3 mm、8 ピン LFCSP パッケージを採用した ADPD2140 は、−40 °C ~ +85 °C の動作温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- 携帯機器でのジェスチャによるユーザー・インターフェース制御
- 物体の位置追跡
- 産業用/オートメーション・モニタリング
- 角度センシング
- 近接センシング
- 物体の距離測定(三角測距)
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 2
サードパーティ・ソリューション 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADPD2140BCPZN-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADPD2140BCPZN-RL | 8-Lead LFCSP (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADPD2140WBCPZN-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADPD2140WBCPZN-RL | 8-Lead LFCSP (2mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。