78M6613
製造中止単相AC電力測定用IC
業界初、AC-DC電源用、SoCエネルギー測定ソリューション
Viewing:
製品情報
- Wh精度:0.5%以下(全温度範囲に対して広い2000:1の電流範囲)
- 電圧リファレンス:40ppm/℃以下
- 4つのセンサー入力:V3P3A基準
- 独立した32ビット計算エンジン(CE)を備えた22ビットデルタ-シグマADC
- 8ビットMPU (80515)、2KB MPU XRAMで命令当り1クロックサイクル
- セキュリティを備えた32KBフラッシュ
- MPUデバッグ用のインサーキットエミュレータ(ICE)インタフェース内蔵
- ハードウェアウォッチドッグタイマ内蔵32kHzタイムベース
- UARTインタフェースおよび最大10の汎用5V許容I/Oピン
- RoHS準拠(6/6)鉛(Pb)フリーの32ピンQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供
- 完全アプリケーションファームウェアの提供内容
- 真のRMS計算:電流、電圧、ライン周波数、実電力、無効電力、皮相電力、および力率
- 積算ワット時、キロワット時
- ゼロクロスにおけるインテリジェントスイッチ制御
- デジタル温度補償
- 位相補償(±15°)
- 迅速な較正ルーチン
- ライン周波数範囲:46~64Hz (同じ較正の場合)
78M6613は、電源機器、スマート家電、およびその他の埋め込み型のAC負荷監視および制御を備えたアプリケーションへの単相AC電力測定の実装を簡素化する高集積ICです。この製品は、省スペースに最適な小型、5mm x 5mmの32ピンQFNパッケージで提供されます。
測定インタフェースとして、このデバイスは電圧および電流センサーにインタフェースするための4つのアナログ入力を提供します。センサーからの電圧は、22ビットのデルタシグマADC、独立した32ビット計算エンジン(CE)、デジタル温度補償、および広い2000:1ダイナミックレンジで0.5%より優れた値の電力測定精度を提供する高精度電圧リファレンスを使用するSingle Converter Technology®に供給されます。
内蔵のMPUコアと32KBのフラッシュメモリは、設定、後処理、データフォーマット、およびUARTインタフェースおよび/またはDIOピンを介した任意のホストプロセッサとのインタフェースのためのフレキシブルな方法を提供します。完全なアプリケーションファームウェアが入手可能で、製造テスト時にICにプリロードすることができます。あるいは、完全な一連のICE、開発ツール、およびプログラミングライブラリが入手可能で、各アプリケーションをカスタマイズすることができます。
78M6613のPSUファームウェアはAC電源ユニット(PSU)での使用に最適化されたターンキーエネルギー測定ソリューションです。PSUファームウェアを備えた78M6613は、センサーインタフェースでは、一つの電圧検出入力、一つの電流検出入力、そして外部サーミスタ電圧測定用に一つのオプション入力をサポートしています。ホストインタフェースでは、準備が整ったデータが低ボーレートシリアルインタフェース上で利用でき、最小コストのデータ絶縁を実現します。
78M6613のHPLファームウェアは、単相3線式とも呼ばれるAC高電力負荷ユニット(HPL)での使用に最適化されたターンキーエネルギー測定ソリューションです。HPLファームウェアを備えた78M6613は、センサーインタフェースでは、二つの電圧検出入力、および二つの電流検出入力をサポートしています。ホストインタフェースでは、準備が整ったデータが低ボーレートシリアルインタフェース上で利用でき、最小コストのデータ絶縁を実現します。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- 民生用電気機器
- データセンター、テレコム、およびストレージ電源
- ホームオートメーション
- 屋内/屋外照明
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 5
技術記事 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。