71M6545H
計測プロセッサ
電気メーター設計の高コスト電流トランスを削除
製品情報
- 精度:0.1% (typ、全2000:1電流範囲)
- IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
- ニュートラル電流測定を備えた7つのセンサー入力、電流入力用に選択可能な差動モード
- シャントをサポートする1つの電流入力に選択可能な利得:1または8
- 幅をプログラム可能な高速Wh/VARhパルス出力
- フラッシュ/RAMサイズ
- 32KB/3KB (71M6545)
- 64KB/5KB (71M6545H)
- パルスカウントを備えた最大4つのパルス出力
- 4象限計測、位相シーケンス
- デジタル温度補償
- 計測補償
- 全電力モードで水晶の自動温度補償を備えたTOU機能用の高精度RTC
- 独立した32ビット演算エンジン
- ライン周波数範囲:46~64Hz (同じ較正の場合)
- 位相補償(±7°)
- スリープモードの消費電流:1µA
- フラッシュセキュリティ
- インシステムプログラムアップデート
- ポストプロセシングとホストサポート機能(オプション使用)を実装可能な8ビットMPU (80515)、最大5 MIPS
- 最大29のDIOピン
- ハードウェアウォッチドッグタイマ(WDT)
- I2C/MICROWIRE® EEPROMインタフェース
- ホスト用のSPIインタフェース
- 共有メモリ領域へのフルアクセス
- フラッシュプログラム機能
- UART
- 工業用温度範囲
- 鉛(Pb)フリー、64ピンLQFPパッケージ
計測プロセッサの71M6545/71M6545Hは、部品点数の大幅な削減、磁気タンパーに対する耐性、および優れた信頼性を実現する71M6xxxシリーズ絶縁型電流検出製品をサポートする第4世代メーターアーキテクチャをベースとしています。71M6545/71M6545Hは、Single Converter Technology®を備え、22ビットデルタ-シグマADC、コア計測機能用にカスタマイズ可能な32ビット演算エンジン(CE)、および最大64KBフラッシュと最大5KB RAMを備えたユーザープログラマブル8051互換アプリケーションプロセッサ(MPU)コアを内蔵しています。
計測機能へのアクセスは、外付けのホストプロセッサによって、SPIインタフェースを介して直接、あるいは、計測サブシステム内での計測データ取得、格納、およびプリプロセスが必要なアプリケーションにおいて組込みのMPUコアを介して行うことができます。また、これらのデバイスはRTC、DIO、およびUARTを備えています。完全な一連のICEおよび開発ツール、プログラミングライブラリ、およびリファレンスデザインによって、世界のあらゆるANSIおよびIEC電力メータ規格に適合するメーターの迅速な開発と認定が可能です。
アプリケーション
- エネルギーメーター
- 磁気干渉のデモ

ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
71M6545Hに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める