71M6543GH

エネルギーメーターIC

電気メーター設計の高コスト電流トランスを削除

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 精度:0.1% (typ、全2000:1電流範囲)
  • IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
  • 中性線電流測定を備えた7つのセンサー入力(電流入力は差動モードを選択可能)
  • シャントをサポートする1つの電流入力に選択可能な利得:1または8
  • パルス幅を設定可能な高速Wh/VARhパルス出力
  • 64KBのフラッシュ、5KBのRAM (71M6543F)
  • 128KBのフラッシュ、5KBのRAM (71M6543G)
  • パルスカウントを備えた最大4つのパルス出力
  • 4象限計測、位相シーケンス
  • デジタル温度補償:
    • 計測補償
    • 全電力モードで水晶の自動温度補償を備えたTOU機能用の高精度RTC
  • 独立した32ビット演算エンジン
  • ライン周波数範囲:46~64Hz (同じ較正の場合)
  • 位相補償(±7°)
  • 3つのバッテリバックアップモード:
    • ブラウンアウトモード
    • LCDモード
    • スリープモード
  • 端子イベント発生時のウェイクアップとウェイクオンタイマー
  • スリープモード:1µA
  • フラッシュセキュリティ
  • インシステムプログラム更新
  • 8ビットMPU (80515)、最大5MIPS
  • ブラウンアウトモードにおけるフルスピードのMPUクロック
  • LCDドライバ:
    • 6つのコモンセグメントドライバ
    • 最大56の選択可能な端子
  • 最大51の多機能DIO端子
  • ハードウェアウォッチドッグタイマ(WDT)
  • I2C/MICROWIRE® EEPROMインタフェース
  • フラッシュプログラム機能を備えたSPIインタフェース
  • IRおよびAMR用の2つのUART
  • 変調機能を備えたIR LEDドライバ
  • 工業用温度範囲
  • 鉛フリー100ピンLQFPパッケージ
71M6543GH
エネルギーメーターIC
pdp-image-unavailable
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
A/Dコンバータ(ADC) 3
71M6603 製造中止 絶縁型センサーIC
71M6103 製造中止 絶縁型センサーIC
71M6203 製造中止 絶縁型センサーIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

71M6543F-DB-CT

71M6543Fのデモボード

機能と利点

デモキットの構成要素
  • DB6543 REV 4.0のデモボード(3つの71M6203または71M6103 IC、およびデモプログラムがプリロードされた1つの71M6543F ICを内蔵)、またはDB6543 REV 5.0のデモボード(入力をCT用に構成)
  • 5VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ、2.5mmプラグ付き(Switchcraft 712Aコンパチブル)
  • USBケーブル
  • CD-ROM:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、レイアウト)、デモコード(ソースおよび実行可能ファイル)、およびユーティリティを収録
  • ANSIベースの3つの50µΩシャント抵抗、Oswell P/N EBSB20050H-92-19-73-6.4-V1 (オプション、ANSIキット専用)を内蔵
  • 3つの120µΩシャント抵抗、Oswell P/N EBSA15120-32-14.8-21-6.2-V1 (オプション、IECキット用)

製品詳細

Teridian™ 71M6543 REV 4.0およびREV 5.0のデモボードは、多相電子式電力メーターアプリケーション向けの71M6543FデバイスをリモートセンサーインタフェースまたはCTセンサーと接続して評価するための検証ボードです。これらのデモボードによって、エネルギーメーターチップの71M6543Fの測定精度とシステム使用のすべてを評価することができます。
71M6543 REV 4.0のデモボードは、71M6543F集積回路、3つの71M6103または71M6203リモートインタフェースIC、およびシリアルEEPROM、エミュレータポート、内部電源などのペリフェラル回路、さらにPCとのシリアル通信用のUSBインタフェースを内蔵しています。
71M6543 REV 5.0のデモボードは、外部CTの接続用に最適化および準備されており、それ以外の点ではREV 4.0のデモボードと同じです。
すべてのデモボードは、71M6543F ICのフラッシュメモリ内のデモプログラム(デモコード)でプリプログラムされています。この組込みアプリケーションは、ペリフェラル、フラッシュプログラミング、およびCPU (クロック、タイミング、節電など)を直接管理するすべての低レベル関数呼出しを実行するように開発されています。
REV 4.0デモボード上の71M6543F ICは、ボードに同梱される50µΩまたは120µΩシャント用にプログラムおよび較正済みです。このデモボードは、ユーザーが実行可能なハードウェアの変更後、CTでの動作用にも使用することができます。この構成には、異なるバージョンのデモコードと異なる設定が必要です。71M6543は、71M6543 REV 5.0のデモボードで使用した場合、CTによって性能が向上することにご注意ください。

アプリケーション

  • エネルギーメーター

71M6543F-DB

71M6543Fのデモボード

機能と利点

デモキットの構成要素
  • DB6543 REV 4.0のデモボード(3つの71M6203または71M6103 IC、およびデモプログラムがプリロードされた1つの71M6543F ICを内蔵)、またはDB6543 REV 5.0のデモボード(入力をCT用に構成)
  • 5VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ、2.5mmプラグ付き(Switchcraft 712Aコンパチブル)
  • USBケーブル
  • CD-ROM:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、レイアウト)、デモコード(ソースおよび実行可能ファイル)、およびユーティリティを収録
  • ANSIベースの3つの50µΩシャント抵抗、Oswell P/N EBSB20050H-92-19-73-6.4-V1 (オプション、ANSIキット専用)を内蔵
  • 3つの120µΩシャント抵抗、Oswell P/N EBSA15120-32-14.8-21-6.2-V1 (オプション、IECキット用)

製品詳細

Teridian™ 71M6543 REV 4.0およびREV 5.0のデモボードは、多相電子式電力メーターアプリケーション向けの71M6543FデバイスをリモートセンサーインタフェースまたはCTセンサーと接続して評価するための検証ボードです。これらのデモボードによって、エネルギーメーターチップの71M6543Fの測定精度とシステム使用のすべてを評価することができます。
71M6543 REV 4.0のデモボードは、71M6543F集積回路、3つの71M6103または71M6203リモートインタフェースIC、およびシリアルEEPROM、エミュレータポート、内部電源などのペリフェラル回路、さらにPCとのシリアル通信用のUSBインタフェースを内蔵しています。
71M6543 REV 5.0のデモボードは、外部CTの接続用に最適化および準備されており、それ以外の点ではREV 4.0のデモボードと同じです。
すべてのデモボードは、71M6543F ICのフラッシュメモリ内のデモプログラム(デモコード)でプリプログラムされています。この組込みアプリケーションは、ペリフェラル、フラッシュプログラミング、およびCPU (クロック、タイミング、節電など)を直接管理するすべての低レベル関数呼出しを実行するように開発されています。
REV 4.0デモボード上の71M6543F ICは、ボードに同梱される50µΩまたは120µΩシャント用にプログラムおよび較正済みです。このデモボードは、ユーザーが実行可能なハードウェアの変更後、CTでの動作用にも使用することができます。この構成には、異なるバージョンのデモコードと異なる設定が必要です。71M6543は、71M6543 REV 5.0のデモボードで使用した場合、CTによって性能が向上することにご注意ください。

アプリケーション

  • エネルギーメーター

71M6543F-DB-CT
71M6543Fのデモボード
71M6543F-DB
71M6543Fのデモボード

最新のディスカッション

71M6543GHに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品