71M6542G
製造中止エネルギーメーターIC
業界最高集積のメーター用SoC製品ラインおよびクラス最高の精度性能
Viewing:
製品情報
- SoC集積化と独自の絶縁技術で性能を犠牲にすることなくBOMコストを削減
- 精度:0.1% (typ、全2000:1電流範囲)
- IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
- 4象限計測
- ライン周波数範囲:46~64Hz (同じ較正の場合)
- 位相補償(±10°)
- 独立した32ビット演算エンジン
- 32KBのフラッシュ、3KBのRAM (71M6541D)
- 64KBのフラッシュ、5KBのRAM (71M6541F/42F)
- 128KBのフラッシュ、5KBのRAM (71M6541G/42G)
- フラッシュセキュリティ内蔵
- フラッシュプログラム機能を備えたホスト用SPIインタフェース
- パルスカウントを備えた最大4つのパルス出力
- 8ビットMPU (80515)、最大5 MIPS
- ブラウンアウトモードにおけるフルスピードのMPUクロック
- LCDドライバは最大6コモン/最大56端子に対応
- DAC内蔵の5V LCDドライバ
- 最大51の多機能DIO端子
- ハードウェアウォッチドッグタイマ(WDT)
- IRおよびAMR用の2つのUART
- 変調機能を備えたIR LEDドライバ
- 画期的な絶縁技術(同じくマキシム・インテグレーテッドのコンパニオン71M6xxxセンサーが必要)は電流トランスを排除
- 差動モードを選択可能な2つの電流センサー入力
- 中性線電流シャントをサポートする1つの電流入力に選択可能な利得:1または8
- パルス幅を設定可能な高速Wh/VARhパルス出力
- デジタル温度補償によってシステム性能を向上
- 計測補償
- 全電力モードで水晶の自動温度補償を備えたTOU機能用の高精度RTC
- パワーマネージメントによって停電時のバッテリ寿命を延長
- 3つのバッテリバックアップモード:
- ブラウンアウトモード(BRN)
- LCDモード(LCD)
- スリープモード(SLP)
- 端子イベントでのウェイクアップとウェイクオンタイマー
- スリープモード:1µA
- 3つのバッテリバックアップモード:
71M6541D/71M6541F/71M6541G/71M6542F/71M6542Gは、第4世代単相メーター用SoCで、5MHz 8051対応のMPUコア、デジタル温度補償付きの低電力RTC、フラッシュメモリ、およびLCDドライバを備えています。22ビットデルタシグマADC、3または4つのアナログ入力、デジタル温度補償、高精度電圧リファレンス、および32ビット演算エンジン(CE)を備えたSingle Converter Technology®は、わずかな外付け部品で、幅広い範囲の家庭用メーターアプリケーションをサポートします。
71M6541/2デバイスは、71M6x01シリーズ絶縁型センサーとのインタフェースオプションをサポートしており、BOMコスト削減、磁気タンパー耐性、および信頼性向上を提供します。その他機能としてはSPIインタフェース、高度電源管理、アクティブおよびバッテリモードでの超低電力動作、3/5KB共有RAMおよび32/64/128KBのフラッシュメモリがあり、このフラッシュメモリはメーター動作中にコードやデータでフィールド内でプログラム可能です。また、SEGドライバピン当り最大6つのLCDセグメントを駆動する能力もあります。高速の処理およびサンプリングレートが差動入力と組み合わされて家庭用メーターにパワフルな測定プラットフォームが提供されます。
コード開発ツール、デモコード、およびリファレンスデザインの完全な一式によって、世界のすべてのANSIおよびIEC電気メーター規格に準拠するメーターの開発および認定が早く行えます。
71M654xファミリは、工業用温度範囲で動作し、64ピン(71M6541D/F/G)および100ピン(71M6542F/G) LQFP鉛フリーパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 住居用メーター、精度0.5%
- 磁気干渉のデモ

ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
71M6542Gに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める