MAXQ617

製造中

赤外線リモート制御システムオンチップ

デュアルI2Cインタフェース内蔵、業界最小UIRソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高性能、低電力、16ビットRISCコア
  • 外付け部品が不要な12MHz内部発振器
  • 動作電圧:1.67V~3.6V
  • 合計33の命令でプログラミングを簡素化
  • 3つの独立したデータポインタは自動インクリメント/デクリメントでデータ移動を高速化
  • 専用のポインタによってコードスペースから直接読取り可能
  • 16ビット命令ワード、16ビットデータバス
  • 16 x 16ビット汎用ワーキングレジスタ
  • メモリの特長
    • 80KBフラッシュメモリ
    • 4KBデータSRAM
  • その他のペリフェラル
    • パワーフェイル警告
    • パワーオンリセット(POR)/ブラウンアウトリセット
    • 自動IR搬送波周波数生成および変調
    • IRラーニングアンプ
    • IR送信ドライバのシンク電流:200mA (min)、1.8V時
    • プリスケーラおよびキャプチャ/比較機能を備えた2つの16ビットプログラマブルタイマー/カウンタ
    • 1つのSPI、2つのI2C、および1つのUSARTポート
    • 設定可能なウォッチドッグタイマ
    • 8kHzナノパワーリングオシレータウェイクアップタイマー
    • 最大10の汎用I/O
  • 低消費電力
    • ストップモード:0.2µA (typ)、2.0µA (max) (TA = +25℃、パワーフェイルモニタディセーブル時)
    • アクティブモード:2.0mA (typ) (12MHz時)
MAXQ617
赤外線リモート制御システムオンチップ
MAXQ617:ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAXQ617EVKIT

MAXQ617の評価キット

機能と利点

  • 同梱のUSB-JTAG/1-Wireアダプタを使用してコードを容易にロードおよびデバッグ
  • JTAGインタフェースはアプリケーション内のデバッグ機能を提供
    • ステップバイステップの実行トレース
    • コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスタアクセスによるブレークポイント
    • データメモリまたはレジスタ内容の表示および編集
  • RS-232通信用シリアル-USBインタフェース
  • ポートピンヘッダ
  • 受信および送信IR LED用の取付穴およびパッド

製品詳細

この評価キットは、赤外線アプリケーション向けの16ビット、RISCマイクロコントローラであるMAXQ617の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。マザーボードは、シリアル通信用USBポート、プログラミングおよびデバッグ用JTAGヘッダ、USBまたはJTAGからの給電用電圧レギュレータ、受信および送信IR LED、およびポートピンヘッダを備えています。マザーボードと共に、USB-JTAG/1-Wire®アダプタ、MAXQ617ドーターカード、A-MicroB USBケーブル、A-MiniB USBケーブル、および10ピンJTAGリボンケーブルも同梱されています。この評価キットは、MAXQ617をターゲットとしたアプリケーションを開発およびデバッグするための堅牢なプラットフォームを提供します。

アプリケーション

  • スマートフォン用ユニバーサルリモートコントロール
  • タブレット用ユニバーサルリモートコントロール

MAXQ617EVKIT
MAXQ617の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品