MAX98091
新規設計に推奨超低電力ステレオオーディオコーデック
ポータブルアプリケーション用、超低消費電力および小型実装面積の高性能オーディオコーデック
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.98
製品情報
- HPへのダイナミックレンジ102dBのステレオDAC
- ステレオ再生時消費電力:4.1mW
- ダイナミックレンジ99dBのステレオADC
- ステレオ録音時消費電力:4.5mW
- 3つのステレオシングルエンド/差動アナログマイクロフォン/ライン入力
- 2つのPDMデジタルマイクロフォン入力
- マスタークロック周波数:256 x fS~60MHz
- I²S/LJ/RJ/TDMデジタルオーディオインタフェース
- FlexSound技術信号処理
- 録音経路のバイクワッドフィルタ
- 再生経路の7バンドパラメトリックEQ
- 再生経路の自動レベル制御
- デジタルフィルタおよびゲイン/レベル制御
- 低EMIステレオD級スピーカアンプ
- 3.2W/チャネル(RL = 4Ω、VSPKVDD = 5V)
- 1.8W/チャネル(RL = 8Ω、VSPKVDD = 5V)
- DirectDriveステレオH級ヘッドフォンアンプジャック検出および識別
- 差動レシーバアンプ/ステレオライン出力
- 強力なクリック/ポップ低減回路
- RF耐性を備えたアナログ入力および出力
- 設定可能なマイクロフォンバイアス
- I²C制御インタフェース
- 56ピン0.4mm WLPおよび48ピン6mm x 6mm x 0.75mm TQFNパッケージ
MAX98091は全機能内蔵のオーディオコーデックで、高性能、超低消費電力、および小型実装面積によってポータブルアプリケーションに最適です。
このデバイスは非常にフレキシブルな入力構成を備え、6つの入力端子をアナログまたはデジタルマイクロフォン入力、差動またはシングルエンドライン入力、またはフルスケール直接差動入力として設定可能です。アナログ入力は、録音経路のADCまたは直接任意のアナログ出力ミキサに接続することができます。
このデバイスは、256 x fSまたは10MHz~60MHzのマスタークロック周波数を許容します。デジタルオーディオインタフェースは、マスターまたはスレーブモード動作、8kHz~96kHzのサンプルレート、およびI²S、左詰め/右詰め、TDMなどの標準PCM形式をサポートしています。
録音/再生経路は、FlexSound®技術のDSPを備えています。これには、デジタルゲイン/フィルタ、バイクワッドフィルタ(録音)、ダイナミックレンジ制御(再生)、および周波数応答の最適化によってスピーカの性能を向上させることが可能な7バンドパラメトリックイコライザ(再生)が含まれています。
ステレオD級スピーカアンプは効率的な増幅を提供し、低電磁放射が特長で、フィルタレス動作に対応し、4Ωと8Ωの両方の負荷を駆動可能です。DirectDrive®ステレオH級ヘッドフォンアンプはグランド基準の出力を提供するため、大型のDCブロッキングコンデンサが不要です。このデバイスは、ステレオシングルエンドライン出力として再構成可能な差動レシーバ(イヤホン)アンプも内蔵しています。
アプリケーション
- スマートフォン
- タブレット
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX98091ETM+ | LFCSP | ||
| MAX98091ETM+T | LFCSP | ||
| MAX98091EWN+ | WLCSP | ||
| MAX98091EWN+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX98091ETM+T | 製造中 | |
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX98091EWN+T | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX98091EWN+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。