MAX66301
新規設計には非推奨DeepCoverセキュア認証用IC、SHA-3およびRFIDリーダー内蔵
13.56MHzの非接触通信用の内蔵RFIDリーダーとSHA-3セキュア認証用コプロセッサの組み合わせ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.50
Viewing:
製品情報
- セキュアな、非接触ホスト認証用IC
- ISO/IEC 15693および14443 Type A規格準拠
- SHA-3エンジンによって対称鍵ベースの双方向セキュア認証を実行
- 32バイト×4ページのユーザー・メモリ
- 複数のプログラム可能な保護オプションを備えた4つのメイン・シークレット
- 76バイトのスクラッチバッド(SRAM内)
- 真のハードウェア乱数発生器
- 固有の64ビット・シリアル・ナンバー
- 設計の柔軟性によって多様なアプリケーションに対応
- UARTおよびSPIインターフェース・ポート
- 入力ピンによって選択可能なパワーダウン・モード(低電力、スタンバイ電力)
- アンテナ短絡保護
- 電源電圧:3.3Vまたは5V
- ESD保護:±2kV HBM
- アンテナ短絡保護によってシステムの堅牢性を強化
- 複数のアンテナ構成への対応を提供する拡張可能な13.56MHzアナログ・フロントエンド
- オン/オフ・キーイング(OOK)変調を使用するシングルまたはダブル・アンテナ・ドライバ
- ユーザー選択可能なASKアップリンク変調指数:7%~30%に調整可能
- 高出力RF電力:最大200mW
- 複数のレシーバー入力によって通信の高い信頼性を実現
- 選択可能な内蔵レシーバーのローパス・フィルタ・カットオフ周波数:400kHz、1MHz
- 選択可能な内蔵レシーバーのハイパス・フィルタ・カットオフ周波数:100kHz、200kHz、300kHz
- 選択可能なレシーバーの利得:0dB~40dB
- 複数サブキャリア受信に対応
- (212kHzおよび424kHz)
DeepCover®エンベデッド・セキュリティ・ソリューションは、複数層の高度物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキー・ストレージを提供します。
DeepCoverセキュア認証用ICのMAX66301は、13.56MHzでの非接触通信用の高集積RFIDリーダーと、SHA-3セキュア認証用ICコプロセッサを組み合わせています。RFID ICリーダーは、ISO 14443 Type AとISO 15693の両方の規格に対応します。認証用ICコプロセッサのエンジンはFIPS 202規格に基づいており、トランスポンダーのMAX66250などのペリフェラルとの組み合わせでセキュア・チャレンジ&レスポンス認証に対応します。エンベデッド・ホスト・プロセッサは、そのUARTまたはSPIインターフェースを使用してMAX66301と容易にインターフェース可能です。
アプリケーション
- セキュア・アクセス制御
- 資産管理リーダー
- 消耗品の認証
- プリンタ内のリーダー(インク・カートリッジ)
- 血糖値計/血糖値モニタ
- ハンドヘルド・リーダー・モジュール
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
ビデオ 3
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX66301ETN+ | LFCSP | ||
| MAX66301ETN+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。