製品概要
機能と利点
- セキュアな非接触型RFIDリーダ(MAX66301)
- UARTおよびSPIインターフェース・ポート
- 入力ピンによるパワーダウン・モード(低スタンバイ消費電力)
- アンテナ短絡保護
- 3.3Vまたは5Vの電源電圧で動作
- ボード・リセット用およびMAX66301リセット用のプッシュボタン
- ポート選択スイッチ制御
- SPI、UART、および制御信号用ジャンパ
- ISO/IEC 15693および14443タイプA規格に準拠
- 対称鍵ベースの双方向セキュア認証を実行するSHA-3エンジン
- 32バイトx4ページのユーザー・メモリ
- 複数のプログラマブル保護オプションを備えた4つのマスタ・シークレット
- SRAMの76バイト・スクラッチパッド
- 真のハードウェア乱数発生器
- 固有の64ビットシリアル番号
- 保護されたタグソリューション(MAX66250)
- 13.56MHzのHFインターフェース
- ユーザーEEPROM認証のメモリ・ページ読出し/書込みトランザクション
- ユーザーEEPROMページ読出し/書込みトランザクション
- すべての保存データを暗号化によって露見保護
- チャレンジ/レスポンス認証用のFIPS 202に準拠したSHA-3アルゴリズム
- FIPS 198に準拠した鍵付きハッシュ・メッセージ認証コード(HMAC)
- 認証読出し機能を備えた17ビットのワンタイム設定の不揮発性デクリメント専用カウンタ
- 秘密情報用セキュア・ストレージ
- 256ビットのユーザー・データ用セキュアEEPROM
- ISO/IEC18000-3モード1:最大52.97kbps
- MAX66301-25x EVシステム・ソフトウェアを使用可能
製品概要
MAX66301-25x評価用システム(EVシステム)は、MAX66301評価用キット(EVキット)とMAX66250タグで構成されています。MAX66301 EVキットでは、13.56MHzの非接触通信用のRFIDリーダと、SHA-3セキュア認証用ICコプロセッサが組み合わされています。RFIDリーダはISO 15693規格をカバーしており、認証用ICコプロセッサはFIPS202準拠規格に基づいています。MAX66250タグはISO 15693規格をカバーするソリューションとして動作し、FIPS202準拠のセキュア・ハッシュ・アルゴリズム(SHA-3)のチャレンジ&レスポンス認証とセキュアEEPROMが組み合わされています。MAX66301とMAX66250を組み合わせてEVシステムに使用することにより、このEVキットのソフトウェア動作を通じて、安全なチャレンジ&レスポンス認証や、その他の部品固有機能を確認することができます。
アプリケーション
- セキュア・アクセス制御
- 資産管理リーダ
- 消費財の認証
- プリンタのリーダ(インク・カートリッジ)
- 血糖値メータ/モニタ
- ハンドヘルド・リーダ・モジュール
関連資料
-
MAX66301-25XEVKIT Schematic2022/08/15PDF285 K
-
MAX66301 Security User Guide2023/09/11
-
MAX66250 Security User Guide2023/09/11
-
MAX66301-25XEVKIT: MAX66301 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 2)2023/10/20PDF8 M
-
MAX66301-25XEVKIT Gerber Files2022/08/15ZIP3 M