MAX5864
製造中超低電力、高ダイナミック性能、22Mspsアナログフロントエンド
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.47
製品情報
- デュアル8ビットADCおよびデュアル10ビットDACを内蔵
- 超低電力
- 42mW (fCLK = 22MHzの場合) (トランシーバモード)
- 34mW (fCLK = 15.36MHzの場合) (トランシーバモード)
- 低消費電流アイドルおよびシャットダウンモード
- 優れたダイナミック性能
- 48.5dB SINAD (fIN = 5.5MHzの場合) (ADC)
- 71.7dB SFDR (fOUT = 2.2MHzの場合) (DAC)
- 優れた利得/位相マッチング
- ±0.1°位相、±0.03dB利得(fIN = 5.5MHz時) (ADC)
- 内部または外部リファレンスを選択可能
- ディジタル出力レベル(TTL/CMOSコンパチブル):+1.8V~+3.3V
- ADC/DAC用マルチプレックス型パラレルディジタル入出力
- 小型48ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm)
- 評価キットを提供(MAX5865EVKITを注文してください)
MAX5864は超低電力、高集積度アナログフロントエンドで、ハンドセット、PDA、WLAN、および3Gワイヤレス端末などのポータブル通信機器に最適です。MAX5864はデュアル8ビット受信ADCおよびデュアル10ビット送信DACを内蔵し、超低電力で最高のダイナミック性能を発揮します。ADCのアナログI-Q入力アンプは完全差動化され、1VP-Pのフルスケール信号を受け付けます。I-Qチャネル位相マッチングの標準値は±0.1°であり、振幅マッチングは±0.03dBです。ADCは、fIN = 5.5MHzおよびfCLK = 22Mspsの場合、48.5dBのSINADおよび69dBcのスプリアスフリーダイナミックレンジ(SFDR)を備えています。DACのアナログI-Q出力は、±400mVのフルスケール出力と1.4Vのコモンモードレベルで完全差動化されています。I-Qチャネル位相マッチングの標準値は±0.15°であり、標準振幅マッチングは±0.05dBです。またDACは、fOUT = 2.2MHzおよびfCLK = 22MHzの場合、71.7dBc SFDRおよび57dB SNRのデュアル10ビット分解能も備えています。
ADCおよびDACは、周波数分割デュープレックス(FDD)および時分割デュープレックス(TDD)モードに対して同時または独立して動作します。3線式シリアルインタフェースを通じて、パワーダウンとトランシーバの動作モードが制御されます。トランシーバモードで同時に動作するADCおよびDACの場合は、fCLK = 22Mspsにおいて標準動作電力は42mWです。MAX5864は、全動作電源範囲および温度範囲で安定した1.024Vの内部電圧リファレンスを内蔵しています。MAX5864は、+2.7V~+3.3Vアナログ電源と+1.8V~+3.3VディジタルI/O電源で動作し、ロジックコンパチビリティを実現します。自己消費電流はアイドルモードで5.6mA、シャットダウンモードで1µAです。MAX5864は拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証され、48ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 3Gワイヤレス端末
- 固定/モバイルブロードバンドワイヤレスモデム
- 狭帯域/広帯域CDMA携帯電話
- PDA
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5864ETM+ | 48-TQFN-7X7X0.75 | ||
| MAX5864ETM+T | 48-TQFN-7X7X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5864に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める