MAX5863

最終販売

超低電力、高ダイナミック性能、7.5Mspsアナログフロントエンド

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • デュアル8ビットADCおよびデュアル10ビットDACを内蔵
  • 超低電力
    • 22.8mW (fCLK = 7.5MHzの場合) (トランシーバモード)
    • 20.7mW (fCLK = 5.2MHzの場合) (トランシーバモード)
    • 低消費電流アイドルおよびシャットダウンモード
  • 優れたダイナミック性能
    • 48.5dB SINAD (fIN = 1.875MHzの場合) (ADC)
    • 73dBc SFDR (fOUT = 620kHzの場合) (DAC)
  • 優れた利得/位相マッチング
    • ±0.03°位相、±0.03dB利得(fIN = 1.875MHz時) (ADC)
  • 内部または外部リファレンスを選択可能
  • ディジタル出力レベル(TTL/CMOSコンパチブル):+1.8V~+3.3V
  • ADC/DAC用マルチプレックス型パラレルディジタル入出力
  • 小型48ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm)
  • 評価キットを提供(MAX5865EVKITを注文してください)

MAX5863は超低電力、高集積度アナログフロントエンドで、ハンドセット、PDA、WLAN、および3Gワイヤレス端末などのポータブル通信機器に最適です。MAX5863はデュアル8ビット受信ADCおよびデュアル10ビット送信DACを内蔵し、超低電力で最高のダイナミック性能を発揮します。ADCのアナログI-Q入力アンプは完全差動化され、1VP-Pのフルスケール信号を受け付けます。I-Qチャネル位相マッチングの標準値は±0.03°であり、振幅マッチングは±0.03dBです。ADCは、fIN = 1.875MHzおよびfCLK = 7.5Mspsの場合、48.5dBのSINADと69dBcのスプリアスフリーダイナミックレンジ(SFDR)を備えています。DACのアナログI-Q出力は、±400mVのフルスケール出力と1.4Vのコモンモードレベルで完全差動化されています。I-Qチャネル位相マッチングの標準値は±0.15°であり、標準利得マッチングは±0.05dBです。またDACは、fOUT = 620kHzおよびfCLK = 7.5MHzの場合、73dBc SFDRおよび61dB SNRのデュアル10ビット分解能も備えています。

ADCおよびDACは、周波数分割デュープレックス(FDD)および時分割デュープレックス(TDD)モードに対して同時または独立して動作します。3線式シリアルインタフェースを通じて、パワーダウンとトランシーバの動作モードが制御されます。トランシーバモードで同時に動作するADCおよびDACの場合は、fCLK = 7.5Mspsにおいて標準動作電力は22.8mWです。MAX5863は、全動作電源範囲および温度範囲で安定した1.024Vの内部電圧リファレンスを内蔵しています。MAX5863は、+2.7V~+3.3Vアナログ電源と+1.8V~+3.3VディジタルI/O電源で動作し、ロジックコンパチビリティを実現します。自己消費電流はIdle Mode™で3.5mA、シャットダウンモードで1µAです。MAX5863は拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証され、48ピンTQFNパッケージで提供されます。ピンコンパ

アプリケーション

  • 3Gワイヤレス端末
  • 固定/モバイルブロードバンドワイヤレスモデム
  • 狭帯域/広帯域CDMA携帯電話
  • PDA

MAX5863
超低電力、高ダイナミック性能、7.5Mspsアナログフロントエンド
MAX5863:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADC/DACコンボ・コンバータ 3
MAX5864 製造中 超低電力、高ダイナミック性能、22Mspsアナログフロントエンド
MAX5865 製造中 超低電力、高ダイナミック性能、40Mspsアナログフロントエンド
MAX5866 最終販売 超低電力、高ダイナミック性能、60Mspsアナログフロントエンド
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX5865EVKIT

MAX5863、MAX5864、MAX5865、およびMAX5866の評価キット

機能と利点

  • 迅速にダイナミック性能を評価
  • 50Ωに整合されたクロック入力およびアナログ信号ライン
  • シングルエンドから完全差動までアナログ入力信号への変換回路を搭載
  • 差動からシングルエンドへの出力信号変換回路
  • ACまたはDC結合入力信号構成が可能
  • クロック入力、アナログ入力、およびアナログ出力用にSMA同軸コネクタ
  • クロック整形回路を搭載
  • 高速回路用に設計されたPCBを使用
  • 完全実装および試験済み
  • Windows対応ソフトウェア

製品詳細

MAX586xの評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)、デュアルチャネルデジタル-アナログコンバータ(DAC)、および1.024V電圧リファレンスを内蔵したこのアナログフロントエンド(AFE)ファミリの性能の評価に必要な全部品を含んだ完全実装および試験済み回路基板です。この評価キットボードはACまたはDC結合として、差動またはシングルエンドアナログ入力を受け付け、受信用ADCに入力し、送信用DACの差動出力信号をシングルエンドアナログ出力に変換する回路を搭載しています。評価キットは、AC正弦波入力信号からクロック信号を生成する回路も内蔵しています。評価キットは、+3.0Vアナログ電源、+3.0Vディジタル電源、および±5Vバイポーラ電源で動作します。

このEVキットはWindows® 7/10対応ソフトウェアを備え、MAX5863~MAX5866の設定可能な機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標および登録サービスマークです。

アプリケーション

  • 3Gワイヤレス端末およびPDA
  • 固定/モバイルブロードバンドワイヤレスモデム
  • 狭帯域/広帯域CDMA携帯電話

MAX5866EVKIT

MAX5863、MAX5864、MAX5865、およびMAX5866の評価キット

機能と利点

  • 迅速にダイナミック性能を評価
  • 50Ωに整合されたクロック入力およびアナログ信号ライン
  • シングルエンドから完全差動までアナログ入力信号への変換回路を搭載
  • 差動からシングルエンドへの出力信号変換回路
  • ACまたはDC結合入力信号構成が可能
  • クロック入力、アナログ入力、およびアナログ出力用にSMA同軸コネクタ
  • クロック整形回路を搭載
  • 高速回路用に設計されたPCBを使用
  • 完全実装および試験済み
  • Windows対応ソフトウェア

製品詳細

MAX586xの評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)、デュアルチャネルデジタル-アナログコンバータ(DAC)、および1.024V電圧リファレンスを内蔵したこのアナログフロントエンド(AFE)ファミリの性能の評価に必要な全部品を含んだ完全実装および試験済み回路基板です。この評価キットボードはACまたはDC結合として、差動またはシングルエンドアナログ入力を受け付け、受信用ADCに入力し、送信用DACの差動出力信号をシングルエンドアナログ出力に変換する回路を搭載しています。評価キットは、AC正弦波入力信号からクロック信号を生成する回路も内蔵しています。評価キットは、+3.0Vアナログ電源、+3.0Vディジタル電源、および±5Vバイポーラ電源で動作します。

このEVキットはWindows® 7/10対応ソフトウェアを備え、MAX5863~MAX5866の設定可能な機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標および登録サービスマークです。

アプリケーション

  • 3Gワイヤレス端末およびPDA
  • 固定/モバイルブロードバンドワイヤレスモデム
  • 狭帯域/広帯域CDMA携帯電話

MAX5863EVKIT

MAX5863、MAX5864、MAX5865、およびMAX5866の評価キット

機能と利点

  • 迅速にダイナミック性能を評価
  • 50Ωに整合されたクロック入力およびアナログ信号ライン
  • シングルエンドから完全差動までアナログ入力信号への変換回路を搭載
  • 差動からシングルエンドへの出力信号変換回路
  • ACまたはDC結合入力信号構成が可能
  • クロック入力、アナログ入力、およびアナログ出力用にSMA同軸コネクタ
  • クロック整形回路を搭載
  • 高速回路用に設計されたPCBを使用
  • 完全実装および試験済み
  • Windows対応ソフトウェア

製品詳細

MAX586xの評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)、デュアルチャネルデジタル-アナログコンバータ(DAC)、および1.024V電圧リファレンスを内蔵したこのアナログフロントエンド(AFE)ファミリの性能の評価に必要な全部品を含んだ完全実装および試験済み回路基板です。この評価キットボードはACまたはDC結合として、差動またはシングルエンドアナログ入力を受け付け、受信用ADCに入力し、送信用DACの差動出力信号をシングルエンドアナログ出力に変換する回路を搭載しています。評価キットは、AC正弦波入力信号からクロック信号を生成する回路も内蔵しています。評価キットは、+3.0Vアナログ電源、+3.0Vディジタル電源、および±5Vバイポーラ電源で動作します。

このEVキットはWindows® 7/10対応ソフトウェアを備え、MAX5863~MAX5866の設定可能な機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標および登録サービスマークです。

アプリケーション

  • 3Gワイヤレス端末およびPDA
  • 固定/モバイルブロードバンドワイヤレスモデム
  • 狭帯域/広帯域CDMA携帯電話

MAX5864EVKIT

MAX5863、MAX5864、MAX5865、およびMAX5866の評価キット

機能と利点

  • 迅速にダイナミック性能を評価
  • 50Ωに整合されたクロック入力およびアナログ信号ライン
  • シングルエンドから完全差動までアナログ入力信号への変換回路を搭載
  • 差動からシングルエンドへの出力信号変換回路
  • ACまたはDC結合入力信号構成が可能
  • クロック入力、アナログ入力、およびアナログ出力用にSMA同軸コネクタ
  • クロック整形回路を搭載
  • 高速回路用に設計されたPCBを使用
  • 完全実装および試験済み
  • Windows対応ソフトウェア

製品詳細

MAX586xの評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)、デュアルチャネルデジタル-アナログコンバータ(DAC)、および1.024V電圧リファレンスを内蔵したこのアナログフロントエンド(AFE)ファミリの性能の評価に必要な全部品を含んだ完全実装および試験済み回路基板です。この評価キットボードはACまたはDC結合として、差動またはシングルエンドアナログ入力を受け付け、受信用ADCに入力し、送信用DACの差動出力信号をシングルエンドアナログ出力に変換する回路を搭載しています。評価キットは、AC正弦波入力信号からクロック信号を生成する回路も内蔵しています。評価キットは、+3.0Vアナログ電源、+3.0Vディジタル電源、および±5Vバイポーラ電源で動作します。

このEVキットはWindows® 7/10対応ソフトウェアを備え、MAX5863~MAX5866の設定可能な機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標および登録サービスマークです。

アプリケーション

  • 3Gワイヤレス端末およびPDA
  • 固定/モバイルブロードバンドワイヤレスモデム
  • 狭帯域/広帯域CDMA携帯電話

MAX5865EVKIT
MAX5863、MAX5864、MAX5865、およびMAX5866の評価キット
MAX5866EVKIT
MAX5863、MAX5864、MAX5865、およびMAX5866の評価キット
MAX5863EVKIT
MAX5863、MAX5864、MAX5865、およびMAX5866の評価キット
MAX5864EVKIT
MAX5863、MAX5864、MAX5865、およびMAX5866の評価キット

最新のディスカッション

MAX5863に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品