MAX5392
製造中デュアル、256タップ、揮発性、低電圧、リニアテーパデジタルポテンショメータ
業界初、1.7V電源、I²C、256タップデュアルデジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.74
Viewing:
製品情報
- デュアル、256タップ、リニアテーパ位置
- 単一電源動作:+1.7V~+5.5V
- 低自己消費電流:12µA以下
- 全抵抗値:10kΩ、50kΩ、100kΩ
- I²C対応インタフェース
- パワーアップ時にワイパをミッドスケールに設定
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
デュアル256タップ揮発性低電圧リニアテーパディジタルポテンショメータのMAX5392は、10kΩ、50kΩ、および100kΩの3つの全抵抗値を提供します。このデバイスは、+1.7V~+5.5Vの単一電源で動作し、35ppm/℃の低い全温度係数を備えています。このデバイスは、I²Cインタフェースを特長としています。
MAX5392の小型パッケージサイズ、低電源電圧、低消費電流、および自動車用温度範囲によって、このデバイスは、ポータブル民生市場、バッテリバックアップ産業用アプリケーション、および自動車市場に最適です。
MAX5392は、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲が保証されており、16ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 可変電圧リファレンス/リニアレギュレータ
- 車載用電子機器
- 低電圧バッテリアプリケーション
- メカニカルポテンショメータ置換品
- オフセットおよび利得制御
- ポータブル電子機器
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5392LAUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX5392LAUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX5392MAUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX5392NAUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX5392NAUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5392に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める