MAX32631
新規設計には非推奨超低電力FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、2MBのフラッシュおよび512KBのSRAM内蔵
DARWIN Generation U MCUは電力と性能に関心のあるエンジニアに最適です
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.26
製品情報
- ウェラブル機器用高効率マイクロコントローラ
- 内部発振器:最大96MHzまで動作
- 低電力4MHz発振器システムクロックオプション:常時オン監視アプリケーション用
- 2MBフラッシュメモリ
- 512KB SRAM
- 8KBの命令キャッシュ
- コア電源電圧:1.2V
- I/O電源電圧:1.8V~3.3V
- USB電源電圧オプション:3.3V ±5%
- 電源管理によってバッテリアプリケーションのアップタイムを最大化
- アクティブ電流:106µA/MHz (キャッシュから実行時)
- 96MHzクロックまたは4MHzクロックまでウェイクアップ
- 低電力モード(LP0)電流:600nA (RTCイネーブル時)
- 超低電力データ保持スリープモード(LP1):3.5µW (96MHzまで5µs高速ウェイクアップ
- 最適なペリフェラルミックスによってプラットフォーム拡張性を実現
- SPIX XIP (Execute in Place)エンジンによって最小実装面積のメモリ拡張が可能
- 3つのSPIマスター、1つのSPIスレーブ
- 4つのUART
- 3つのI2Cマスター、1つのI2Cスレーブ
- 1-Wireマスター
- トランシーバ内蔵フルスピードUSB 2.0エンジン
- 16のパルストレイン(PWM)エンジン
- 6つの32ビットタイマーと3つのウォッチドッグタイマ
- 最大66の汎用I/O端子
- 1つの10ビットデルタシグマADC (7.8ksps動作)
- RTC較正出力
- 堅牢な内部ハードウェアセキュリティ(MAX32631およびMAX32632のみ)で貴重なIPとデータのセキュリティを確保
- MAAを含む信頼保護ユニット (TPU)がECDSAと モジュラ演算をサポート
- 真の乱数発生器
- AES-128, -192, -256
- セキュアブートローダ(MAX32632のみ)
DARWINは、急速に進化するモノのインターネット(IoT)の中で威力を発揮するように設計された新しいタイプの低電力マイクロコントローラです。これらのデバイスはスマートで、クラス最大のメモリを内蔵し、非常に拡張性の高いメモリアーキテクチャを採用しています。これらのデバイスは、ウェアラブルグレードの電力技術によって非常に長時間動作します。また、最も高度なサイバー攻撃にも耐える十分な堅牢性を備えています。DARWINマイクロコントローラは、他のマイクロコントローラの使用が考えられないような場所で、想像可能なあらゆるアプリケーションを実行するように設計されています。
ジェネレーションU のマイクロコントローラは、電力または性能の妥協が許されないウェアラブルおよびIoTアプリケーションに最適です。MAX32630~MAX32632はFPU内蔵Arm® Cortex®-M4 CPUを備え、超低電力、高効率の信号処理機能と、消費電力の大幅な低減および使いやすさを提供します。
柔軟な電力モード、インテリジェントなペリフェラル管理ユニット(PMU)、動的クロックゲート機能、およびファームウェアで制御されたパワーゲート機能は、特定アプリケーションの電力を最適化します。
複数のSPI、UART、I2C、1-Wire®マスター、およびUSBインタフェースが提供されます。選択可能なリファレンスを備えた4入力、10ビット ADCは外部センサーを監視することができます。
MAX32631/MAX32632はMAX32630のセキュアバージョンです。これらは暗号化と高度セキュリティ機能を備えた信頼保護ユニット(TPU)を提供します。これらには高速ECDSA用のモジュロ演算アクセラレータ(MAA)、真の乱数発生器、およびハードウェアAESエンジンが含まれます。MAX32632はさらなるセキュリティおよびライフサイクル管理用のセキュアブートローダも提供します。
アプリケーション
- フィットネスモニタ
- ポータブル医療機器
- センサーハブ
- スポーツウォッチ
- ウェアラブル医療パッチ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
ビデオ 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX32631ICQ+ | TQFP | ||
| MAX32631IWG+ | WLCSP | ||
| MAX32631IWG+T | WLCSP | ||
| MAX32631IWQ+ | WLCSP | ||
| MAX32631IWQ+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 25, 2018 - 1779B DESIGN |
||
| MAX32631IWG+ | ||
| MAX32631IWG+T | ||
| MAX32631IWQ+ | ||
| MAX32631IWQ+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| マイクロコントローラ 1 | ||
| MAX32620 | 新規設計には非推奨 | 超低電力FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、2MBのフラッシュおよび256KBのSRAM内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX32631に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める