MAX31328
新規設計に推奨±3.5ppm、I2C RTC、水晶およびパワー・マネージメント内蔵
業界最高精度の水晶ベース温度補償RTC、小型LGAパッケージ(5mm × 5mm)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.02
製品情報
- 超高精度RTCにより全計時機能を完全に管理
- 秒、分、時間、曜日、日、月、および年を含む完全なクロック・カレンダー機能(うるう年補正は2100年まで有効)
- 低い計時バッテリ電流:660nA
- 計時精度:±3.5ppm (日差±0.302秒)、-40℃~+85℃
- 2つの時刻アラーム
- 温度補償を備えた設定可能な方形波出力
- 経年補正用レジスタ
- アクティブローRST出力/プッシュボタン・リセット・デバウンス入力
- デジタル温度センサーの精度:±3℃
- 電源電圧:+2.3V~+5.5V
- 簡素なシリアル・インターフェースによりほとんどのマイクロコントローラと接続可能
- I2Cインターフェース(400kHz)
- バッテリ・バックアップ入力により継続的な計時を実現
- 低電力動作によりバッテリ・バックアップ稼働時間を延長
- 3.3V動作
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 10ピンLGAパッケージ(5mm × 5mm)
MAX31328は、温度補償付き水晶発振器(TCXO)と水晶を内蔵した低コスト、超高精度、I2Cリアル・タイム・クロック(RTC)です。このデバイスはバッテリ入力を備え、デバイスへの主電源が遮断された場合も高精度の計時を維持します。水晶発振子の内蔵によりデバイスの長期的精度が向上し、システムに外付け水晶は不要です。MAX31328は10ピンLGAパッケージで提供されます。
このRTCは、秒、分、時間、曜日、日、月、および年の情報を管理します。月の最後の日付は、うるう年の補正を含めて、31日より少ない月について自動的に調整されます。クロックは、24時間形式またはAM/PMインジケータ付きの12時間形式で動作します。2つの設定可能な時刻アラームと1つの設定可能な方形波出力が提供されます。アドレスとデータは、I2C双方向バスを介してシリアル転送されます。高精度の温度補償付き電圧リファレンスおよびコンパレータ回路は、VCCの状態を監視して電源障害を検出し、必要に応じて自動的にバックアップ電源に切り替えます。さらに、アクティブローのRSTピンは、マイクロプロセッサのリセットを生成するためのプッシュボタン入力として監視されます。
アプリケーション
- GPS (全地球測位システム)
- パワーメータ
- サーバ
- テレマティクス
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX31328NELB+ | 10-LGA-5X5X1.25 | ||
MAX31328NELB+T | 10-LGA-5X5X1.25 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。