MAX134
製造中3 3/4桁DMM回路
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.40
Viewing:
製品情報
- 40,000 Count Resolution
- 0.025% Accuracy
- 20 Conversions per Second
- Microprocessor Interface
- 100µA Operating Supply Current
- Low External Component Count
- 5µV Resolution
- Demonstration Kit Available MAX134/DEMO
アプリケーション
- データ収集システム
- データロガー
- デジタルパネルメータ
- 重量計
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX134CMH+D | MQFP | ||
| MAX134CMH+TD | MQFP | ||
| MAX134CPL+ | PDIP | ||
| MAX134CQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MAX134EPL+ | PDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
| MAX134CPL+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。