Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 40,000 Count Resolution
  • 0.025% Accuracy
  • 20 Conversions per Second
  • Microprocessor Interface
  • 100µA Operating Supply Current
  • Low External Component Count
  • 5µV Resolution
  • Demonstration Kit Available MAX134/DEMO
MAX133
3 3/4桁DMM回路
MAX133、MAX134:ピン配置
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX134EVKIT

MAX134の評価キット

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • 3つの単3バッテリで駆動(同梱なし)
  • 9Vバッテリ動作(オプション)
  • 複数の範囲(40V max)で電圧および抵抗を測定
  • 固定400mA範囲で電流を測定
  • 変換結果のLCDディスプレイ内蔵
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX134の評価キット(EVキット)は、3¾桁のディジタルマルチメータのMAX134を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、電圧(V)、オーム(Ω)、またはミリアンペア(mA)を測定し、変換結果を4桁のLCDディスプレイに表示します。内蔵のMAXQ2000マイクロコントローラによって、MAX134、LCDディスプレイを制御し、光絶縁USBリンクを介してPCと通信します。このEVキットに組み込まれたソフトウェアは、MAX134の各機能を検証し、ソフトウェア開発の補助として提供されています。マイクロコントローラコードに加え、このEVキットはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のアプリケーションプログラムも組み込んでいます。このプログラムは、MAX134のレジスタを制御し変換結果を表示するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

警告:安全性を確保するため、入力電圧は40V (max)に制限されています。必ず、「Multiple Grounds (複数のグランド)」の項の説明をお読みください。

アプリケーション

  • データ収集システム
  • データロガー
  • デジタルパネルメータ
  • 重量計

MAX134EVKIT
MAX134の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品