DS28CM00
製造中I²C/SMBusシリコンシリアルナンバ
各製品でユニークな64ビット出荷時レーザ書込み済み。電子シリアル番号が必要な組込みアプリケーション用に最適な低コストソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.92
Viewing:
製品情報
- 出荷時にレーザ書き込みされ試験済みの固有の64ビット登録番号(8ビットファミリコード + 48ビットシリアルナンバ + 8ビットCRC)
- SMBus対応I²Cシリアルインタフェース
- 100kHzおよび400kHzの通信速度をサポート
- 5V耐圧のインタフェース端子
- 動作範囲:1.8V ±10%~5V ±5%、-40℃~+85℃
- 5ピンSOT23パッケージ
DS28CM00は、業界標準のI²CおよびSMBus™インタフェースを使って決定することができる完全に固有のIDを提供する低コストの電子登録番号です。この登録番号は、固有の48ビットシリアルナンバ、8ビットCRC、および8ビットファミリコード(70h)からなる出荷時にレーザで書き込まれた64ビットROMです。SMBusモードでは、DS28CM00がバスの障害状態を検出すると、その通信インタフェースをリセットします。
アプリケーション
- アクセサリおよび周辺装置の識別
- 機器登録およびライセンス管理
- ネットワークノード識別
- プリント回路基板におけるユニークなシリアル化
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS28CM00R-A00+T | SOT_23 | ||
| DS28CM00R-A00+U | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| DS28CM00R-A00+T | 製造中 | |
| DS28CM00R-A00+U | 製造中 | |
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| DS28CM00R-A00+U | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| メモリ & データ・ロガー 1 | ||
| DS2411 | 新規設計に推奨 | シリコン・シリアル・ナンバー、VCC入力内蔵またはなし |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
DS28CM00に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める