DS28C40
新規設計に推奨DeepCover車載I2C認証用IC
車載コンポーネントの認証によって自動車の安全性と信頼性を確保
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.80
製品情報
- ECC-P256演算エンジン
- FIPS 186 ECDSA P256署名生成および検証
- ECDH鍵交換によってセッション鍵を確立
- ECDSA認証を備えた設定可能メモリのR/W
- SHA-256演算エンジン
- FIPS 198 HMACによる双方向認証
- ECDHで確立された鍵を使用する設定可能メモリのSHA-256ワンタイムパッド暗号化R/W
- オプションの認証制御を備えた1つのGPIO端子
- オープンドレイン、4mA/0.4V
- オプションのSHA-256またはECDSA認証を備えたオン/オフおよび状態読取り
- セキュアブート用マルチブロックハッシュ後のオン/オフを設定するオプションのECDSA証明書検証
- 読取り機能を備えたNIST SP 800-90B準拠エントロピーソースのTRNG
- チップによって生成されるオプションのECC 動作用プライベート/パブリック(Pr/Pu)鍵ペア
- ワン-タイムプログラマブル(OTP):6Kb (ユーザーデータ、鍵、および証明書用)
- 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
- 暗号および鍵操作へのオプションの入力データコンポーネント
- I2C通信、最大1MHz
- 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+125℃
- 10ピンTDFNパッケージ
- 3mm × 4mm TDFNパッケージ
- 3mm × 3mm、側面濡れ性TDFNパッケージ
- AEC-Q100グレード1
DS28C40は、内蔵の非対称(ECC-P256)および対称(SHA-256)セキュリティ機能から導かれる暗号ツールのコア一式を提供するセキュア認証用ICです。ハードウェアで実装された暗号エンジンによって提供されるセキュリティサービスに加えて、このデバイスはFIPS/NISTの真の乱数発生器(TRNG)、ユーザーデータ、鍵、および証明書用の6kbのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリ、設定可能な1つのGPIO、および固有の64ビットROM識別番号(ROM ID)を内蔵しています。
ECCパブリック/プライベート鍵機能はNISTが定義するP-256曲線に基づいて動作し、FIPS 186-4準拠のECDSA署名生成および検証を含んでおり、双方向非対称鍵認証モデル対応します。SHA-256秘密鍵機能はFIPS 180に準拠し、ECDSA動作との組み合わせまたは個別に複数のHMAC機能用のいずれかで柔軟に使用されます。
GPIO端子はコマンド制御下で操作可能で、ECDSAベースの暗号堅牢モードを含む認証および非認証動作に対応する設定自由度を備え、ホストプロセッサのセキュアブートをサポートします。
DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。デバイスレベルのセキュリティ攻撃に対する保護のために、アクティブダイシールド、鍵の暗号化ストレージ、およびアルゴリズムによる方法を含む侵襲的および非侵襲的な対策が実装されています。
アプリケーション
- 車載セキュア認証
- 車載部品/ツール/アクセサリのIDおよび較正
- IoTノード暗号保護
- アクセサリおよびペリフェラルのセキュア認証
- ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
- ホストコントローラの暗号鍵のセキュアストレージ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 2
ソート・リーダーシップ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS28C40ATB/VY+ | 10L 3x3x0.75mm TDFN PKG. w/SLP | ||
| DS28C40ATB/VY+T | 10L 3x3x0.75mm TDFN PKG. w/SLP | ||
| DS28C40G/V+T | LFCSP | ||
| DS28C40G/V+U | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。