DS1972
製造中iButton 1024ビットEEPROM
誤操作によるデータの消去または改ざんから保護するEPROMエミュレーションモード
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.40
製品の詳細
- 各256ビットの4ページに分割された1024ビットのEEPROMメモリ
- 各メモリページに対する永久的な書込み保護、またはEPROMエミュレーションモード(「0の書込み」)の設定が可能
- スイッチポイントヒステリシスとフィルタリングによってノイズ環境における性能を最適化
- IEC 1000-4-2レベル4のESD保護(±8kV接触放電、±15kV空中放電、typ)
- 2.8V~5.25V (-40℃~+85℃)の広電圧範囲での読取りと書込み
- 1-Wireプロトコルによって、15.4kbpまたは125kbpsの速度で単一デジタル信号によってホストと通信
iButton® 256ビットEEPROM (DS1972)は、耐久性の高いiButtonパッケージの1024ビットの1-Wire® EEPROMチップです。データは8バイトのスクラッチパッドに書き込まれ、検証された後に、EEPROMメモリにコピーされます。特別機能として、4ページの各メモリページを個別に書込み保護、またはEPROMエミュレーションモードに設定することができます。このエミュレーションモードでは、各ビットを1から0の状態にのみ変更することができます。DS1972は、1導体の1-Wireバスを通じて通信します。この通信は、標準の1-Wireプロトコルに準拠しています。各デバイスは、出荷時にレーザで書き込まれた変更不可能な固有の64ビットROM登録番号を備えています。この登録番号を使ってマルチドロップ1-Wireネット環境でデバイスのアドレスを指定することができます。
アプリケーション
- アクセス制御/パーキングメータ
- 在庫管理
- メンテナンス/検査データストレージ
- ツール管理
- 処理案件トラッキング
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 8
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1972-F3+ | N/A | ||
DS1972-F5+ | N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS1972に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める