Reference Design Using the MAX5066 for a High Performance Application

2023-03-01

Figure 1

   

在很多网络和电信应用系统中,有多种稳压电源电压。很多电源电压要求提供大电流、合理的尺寸和效率、以及优异的负载瞬态响应。这篇文章提供了采用开关频率为300kHz的双buck控制器MAX5066的详细参考设计方案。

该参考设计的关键规格在下面列出,并给出了应用中所需的详细电路原理图(图1)和材料清单(表1)。

规格

  • VIN = 5.15V (-0.4V, +0.4V)
  • VOUT1 = 1.2V ±48mV/IOUT1 = 0至8.5A (包括瞬态)
  • 转换器1的输出电压纹波:12mVP-P
  • 转换器1的负载瞬态响应:负载从10%变化至60%时,18mVP-P
  • VOUT2 = 3.3V ±132mV/IOUT2 = 0至4.4A (包括瞬态)
  • 转换器2的输出电压纹波:27mVP-P
  • 转换器2的负载瞬态响应:负载由10%变化至60%时,40mVP-P
  • 转换器1和2的复合效率:满负载时93.38%
  • 温度范围:-40°C 至+85°C

图1. MAX5066参考设计显示了5.1V转1.2V/8.5A和3.3V/4.4A的DC-DC转换器;fSW = 295kHz。

图1. MAX5066参考设计显示了5.1V转1.2V/8.5A和3.3V/4.4A的DC-DC转换器;fSW = 295kHz。

表1. 材料清单
Designator Value Description Part Footprint Manufacturer Quantity
C50, C71 4.7µF/6.3V Capacitors JMK107BJ475MA-T 0603 Taiyo Yuden 2
C60 470µF/6.3V Capacitors APXA6R3ARA471MHC0G 3.1mm x 4.2mm x 2.2mm Nippon Chemi-Con 1
C61, C62, C64, C72, C74, C75, C76, C77 10µF/10V Capacitors LMK212BJ106M 0805 Taiyo Yuden 8
C63, C73, C86, C87 1.0µF/16V Capacitors EMK107BJ105KA-T 0603 Taiyo Yuden 4
C65, C79 220nF/16V Capacitors EMK107BJ224MA-T 0603 Taiyo Yuden 2
C67, C68, C81, C83, C84 100nF/16V Capacitors EMK105BJ104KV-FR 0402 Taiyo Yuden 5
C69 100pF Capacitor UMK105CH180JW 0402 Taiyo Yuden 1
C70, C85 1.0µF/6.3V Capacitors JMK105BJ105KV 0402 Taiyo Yuden 2
C82 OPEN Capacitor OPEN 0402 OPEN 1
L60, L61 2.3µH Inductors MVR1278 7.8mm x 11.5mm Coilcraft 2
Q60, Q61 n-channel 30V nMOSFETs SI7114DN PowerPAK 1212-8 Vishnay-Siliconix 2
Q62, Q63, Q64 n-channel 20V nMOSFETs SI7114DN PowerPAK 1212-8 Vishnay-Siliconix 3
R60, R72 Resistors SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 2
R62, R73, R74, R75, R76, R77 0.01Ω Resistors RL1220T, 250mW 0805 Susumu 6
R62, R73, R74, R75, R76, R77 0.01Ω Resistors RL1220T, 250mW 0805 Susumu 6
R64 0.039Ω Resistor RL1220T, 250mW 0805 Susumu 1
R65 1.2kΩ Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R66 3.3kΩ Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R67, R83 1MΩ Resistors SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 2
R69 43kΩ Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R70 4.7kΩ Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R71 41.2Ω Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R78 0.027Ω Resistor RL1220T, 250mW 0805 Susumu 1
R79 910Ω Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R80 22kΩ Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R81 20kΩ Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
R82 100kΩ Resistor SMD, 1%, 63mW 0402 Vishay 1
D60, D61 30V/200mA Schottky Diodes RB521S30T1 SOD-523 ON Semiconductor 2
D62, D63 30V/30mA Schottky Diodes RB751 SOD-523 ON Semiconductor 2
U60 MAX5066 PWM Controller MAX5066AUI 28-TSSOP-EP Maxim 1

表2中总结了每个转换器的效率数据,显示出每路输出都具有高效率,如图2所示。

表2中总结了每个转换器的效率数据,显示出每路输出都具有高效率,如图2所示。
VIN(V) IIN(A) VOUT1(V) IOUT1(A) VOUT2(v) IOUT2(A) Efficiency (%)
5.1402 5.0780 1.1814 8.5008 3.2558 4.4016 93.38%
5.1347 4.5728 1.1853 72.6491 3.2636 3.96 95.73%
5.361 4.0605 1.1891 6.8012 3.2713 3.5244 95.06%
5.1500 3.5440 1.1928 5.9558 3.2791 3.0836 94.32%
5.1441 3.0432 1.1967 5.1030 3.2870 2.6435 94.54%
5.1497 2.5398 1.2005 4.2507 3.2948 2.2086 94.65%
5.1522 2.0337 1.2044 3.3988 3.3030 1.7608 94.57%
5.1490 1.5407 1.2083 4.2557 3.3111 1.3232 94.15%
5.1465 1.0441 1.2122 1.7073 3.3194 0.8815 92.97%
5.380 0.5472 1.2163 0.8455 3.3279 0.4419 88.88%

图2. 整体效率相对总输出功率的关系

图2. 整体效率相对总输出功率的关系

图3和图4中显示了控制器输出电压与其输出负载电流之间的关系。

图3. 第一个控制器输出电压与其输出负载电流之间的关系

图3. 第一个控制器输出电压与其输出负载电流之间的关系

图4. 第二个控制器输出电压与其输出负载电流之间的关系

图4. 第二个控制器输出电压与其输出负载电流之间的关系

图5和6中给出各路稳压输出的负载瞬态响应性能。

图5. 1.2V时,负载在0.85A和5.1A之间变化时,输出在10µs内阶跃18mV

图5. 1.2V时,负载在0.85A和5.1A之间变化时,输出在10µs内阶跃18mV

图6. 3.3V时,负载在0.44A和2.64A之间变化时,输出在10µs内阶跃40mV

图6. 3.3V时,负载在0.44A和2.64A之间变化时,输出在10µs内阶跃40mV


添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

最新视频 21
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目