LT4321 / LT4275 LTPoE++ / PoE+ / PoE PD 控制器技术短片

LT4321/LT4275 TechClip LTPoE++ Hardware

 
 
在以太网领域,以太网供电 (PoE) 技术是一个持续性的发展趋势。目前的 IEEE 标准允许提供高达 25.5W 的 PD 输入功率。LTPoE++ 是凌力尔特开发的解决方案,其具有 38.7W、52.7W、70W 和 90W 功率级别,可满足更高的功率需求。
 
 
 

LT4321/LT4275 TechClip Cooler Temperature PD

 
 
由 PoE 受电设备 (PD) 产生的热量是一个设计上的问题,尤其是在密封式防风箱或紧凑型外壳中,LTC4321 和 LT4275 通过简化热设计来帮助抑制温升,可减少废热并提升效率。
 
 
 

LT4321/LT4275 TechClip Increased Availalbe PD Power

 

由于 PoE 受电设备输入端上的可用功率有限,因此效率对于实现 PD 可用功率的最大化至关紧要。LT4321 理想二极管桥用低 RDS(ON) MOSFET 替换了 PD 的传统输入二极管桥。LT4275 PD 控制器驱动的并非一个集成型高 RDS(ON) MOSFET,而是一个精选的低 RDS(ON) 热插拔 MOSFET。这两款器件组合使用可提升效率、增加可用的 PD 功率、并减少废热。