banner background image

无线基础设施解决方案

ADI公司开发出支持首批小型基站和5G mMIMO部署的技术,巩固了其在无线基础设施领域的领导地位。我们拥有广泛的产品组合和深厚的领域专业知识,加上覆盖所有基础设施应用的技术解决方案,可助力您的设计项目取得成功。

探索应用领域 无线基础设施解决方案

  • 4G/5G无线电单元系统 right arrow
  • 毫米波通信解决方案 right arrow
  • E频段芯片解决方案 right arrow
4G/5G无线电单元系统

4G/5G无线电单元系统

完整的8T8R 400MHz RU设计平台,包括集成DPD、CFR和CDUC/CDDC的ADRV9040 RadioVerse SoC;嵌入在Intel AGF014 FPGA上且经过全面互操作性测试的7.2a Open RAN IP解决方案。

image
毫米波通信解决方案

毫米波通信解决方案

面向下一代 5G 毫米波基础设施的 5G 毫米波前端信号链解决方案,采用前瞻性设计,可降低平台研发成本并缩短开发周期。

image
E频段芯片解决方案

E频段芯片解决方案

满足无线回程需求的完整生态系统解决方案。毫米波 E 波段无线电回程芯片组解决方案支持 5G 网络在多种环境中部署,从密集的城市中心到偏远的农村地区均可适用。

image
image
4G/5G无线电单元系统

完整的8T8R 400MHz RU设计平台,包括集成DPD、CFR和CDUC/CDDC的ADRV9040 RadioVerse SoC;嵌入在Intel AGF014 FPGA上且经过全面互操作性测试的7.2a Open RAN IP解决方案。

image
毫米波通信解决方案

面向下一代 5G 毫米波基础设施的 5G 毫米波前端信号链解决方案,采用前瞻性设计,可降低平台研发成本并缩短开发周期。

image
E频段芯片解决方案

满足无线回程需求的完整生态系统解决方案。毫米波 E 波段无线电回程芯片组解决方案支持 5G 网络在多种环境中部署,从密集的城市中心到偏远的农村地区均可适用。

4G/5G无线电单元

Kerberos RU平台是一个经过全面互操作性测试的RU解决方案,覆盖从光前传到RF的整个流程,适用于宏基站和小型蜂窝无线电单元应用。该平台允许轻松定制频段、带宽和功率。这款全集成平台采用市场前沿技术,将推动对先进4G和5G RU的需求,支持所有6 GHz以下频段和功率版本,包括多频段应用。

这款Open RAN和开发平台包含我们先进的8T8R 400 MHz、ADRV904x ADI RadioVerse SoC以及经过互操作性测试的商用O-RAN 7.2a IP,基于Intel®高级节点AGF014 Agilex FPGA运行。

我们针对O-RAN生态系统的完整5G无线电平台解决了关键的能耗问题和下一代网络的设计挑战。ADRV904x具有数字前端,是低功率集成式收发器,其架构能够降低RF前端的复杂性和对滤波器的要求。该DFE采用先进的数字预失真(DPD)、削峰(CFR)和通道数字上/下变频转换(CDUC/CDDC)算法。该功率信号链经过调节,降低了信噪比,并提高RU的性能和效率。这款全功能商业级7.2a O-RAN IP(eCPRI +低PHY)支持LTE、5G和NB-IoT。

思想领导力
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

搜索我们的知识库

更快地找到答案——只需提问、搜索并从专家、同行、博客、论坛和常见问题解答中获取信息,所有内容尽在一处。

button icon

得到帮助