电压基准:性能和特点
2017-09-18
在混合信号电路中要实现较高性能就需要更好的电压基准。但是,以往最高性能的基准是不适合的,因为它们通常是几乎没有额外特点的简单产品。随着高性能带隙基准的发展,加上工艺技术的改进,我们能够设计具备前所未有之性能以及众多特点的 IC 产品,包括低压差、宽电源范围、卓越的电压和负载调节、高输出电流能力、低噪声和低漂移。此外,它们可能还拥有自我保护功能,例如:电流和热限制、以及像反向电源保护这样的故障保护。LT6654 是具有许多上述特点的高性能电压基准实例,但其性能是中等的 (漂移为 10ppm/°C)。作为替代,LTC6655 拥有超高的性能,其漂移为 2ppm/°C,噪声为 0.25ppm,是所有电压基准当中最好的。LT6657 除了其自己的几个特点之外,进一步提升了 LTC6655 的稳定性 (具有 1.5ppm/°C 的漂移),并增添了 LT6654 的特点。
电压基准:性能和特点
2017-09-18
在混合信号电路中要实现较高性能就需要更好的电压基准。但是,以往最高性能的基准是不适合的,因为它们通常是几乎没有额外特点的简单产品。随着高性能带隙基准的发展,加上工艺技术的改进,我们能够设计具备前所未有之性能以及众多特点的 IC 产品,包括低压差、宽电源范围、卓越的电压和负载调节、高输出电流能力、低噪声和低漂移。此外,它们可能还拥有自我保护功能,例如:电流和热限制、以及像反向电源保护这样的故障保护。LT6654 是具有许多上述特点的高性能电压基准实例,但其性能是中等的 (漂移为 10ppm/°C)。作为替代,LTC6655 拥有超高的性能,其漂移为 2ppm/°C,噪声为 0.25ppm,是所有电压基准当中最好的。LT6657 除了其自己的几个特点之外,进一步提升了 LTC6655 的稳定性 (具有 1.5ppm/°C 的漂移),并增添了 LT6654 的特点。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}