LTM8050 均流和负载瞬态性能

2017-09-18

LTM8050 降压型 µModule 稳压器接受一个高达 58V 的输入电源电压,可在最高 24V 的可调输出电压条件下提供一个 2A 输出。另外,LTM8050 还支持输出均流。在本技术短片中我们可以看到:对于一个 4A 负载,即使在严苛的负载瞬变情况下两个 LTM8050 的运作也能保持卓越的电流匹配 (在 1% 以内)。 

LTM8050 均流和负载瞬态性能

2017-09-18
LTM8050 降压型 µModule 稳压器接受一个高达 58V 的输入电源电压,可在最高 24V 的可调输出电压条件下提供一个 2A 输出。另外,LTM8050 还支持输出均流。在本技术短片中我们可以看到:对于一个 4A 负载,即使在严苛的负载瞬变情况下两个 LTM8050 的运作也能保持卓越的电流匹配 (在 1% 以内)。 
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目