LTM8028 – 功率损失和热性能

2017-09-18

在 5A 负载和 1.8V 的最大输出电压下,LTM8028 的温升仅为 +33°C (采用一个 12V 输入) 和 +37°C (采用一个 24V 输入)。

LTM8028 – 功率损失和热性能

2017-09-18
在 5A 负载和 1.8V 的最大输出电压下,LTM8028 的温升仅为 +33°C (采用一个 12V 输入) 和 +37°C (采用一个 24V 输入)。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目