概述
优势和特点
- 提供用于Canny边沿检测的优化算法、圆形检测Hough变换、线路变换、随机树式分类器、用于速度限制检测的功能生成、圆形/椭圆检测、人脸检测和连接元件分析。
 - 同时支持缓存和DMA模式。
 - 支持直接在ADSP-BF609处理器的PVP输出上运行。
 - 与所有Blackfin处理器代码兼容,ADSP-BF535除外。
 - 支持全面的重入和多实例。
 
产品详情
Blackfin视觉分析工具箱(VAT)是针对基于视觉应用系统集成器的一个软件工具箱。 VAT是一套软件模块,它利用ADI Blackfin图像处理工具箱中的图元提供相对复杂问题的解决方案,例如人脸检测、边沿检测、形状检测和分类等。这是处于比满量程应用低,但是比图像/视频处理图元高的级别。 这些模块适合交通标志识别、虹膜检测和自动化装配线中的缺陷检测等应用。
该产品以前称为ADAS视觉分析工具箱(AVAT)。这次重命名为Blackfin视觉分析工具箱(VAT),基于该工具箱的广泛应用范围,可谓名符其实。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
| 模块 | 代码RAM (KiB) | 数据 RAM (KiB) | 常数数据表(KiB) | 平均周期/峰值l | MIPS | 
| Canny边沿检测器(PVP模式) | 10.05 | 42.53 | 0.007 | 14.76 | 136 | 
| 圆形检测Hough变换 | 6.43 | 41.12 | 0.19 | 11.43 | 105 | 
| 分级器 | 0.93 | 0.048 | 0 | 296360 | 9.05 | 
| 功能产生 | 3.71 | 2.17 | 0.08 | 20.97 | 1.21 | 
| 形状检测器 | 4.82 | 300.82 | 1.07 | 18.75 | 173 | 
| 线路检测Hough变换 | 4.52 | 40.87 | 0.09 | 41.38 | 381 | 
| 已连接的组件分析仪 | 4.65 | 15.06 | 0.003 | 13.73 | 121 | 
| 人脸检测(PVP模式) | 7.07 | 19.36 | 0.14 | 551.91 | 5100 (0.34 sec / frame) | 
        
- 在ADSP-BF609处理器芯片0.0版上测试性能
 - 数据缓存和指令缓存同时启用
 - “数据RAM”针对一个实例,包括暂存、实例/状态内存
 - 图像宽度= 640、高度= 480,禁用MDMA
 - 边沿检测器: 边沿像素百分比为8%。 边沿追踪在内核中完成,所有其他处理在PVP中进行。
 - Hough变换: 最小半径 = 18、最大半径 = 24、比例 = 2、累计限值 = 150。
 - 分级器: 树的数目 = 250,每个图像仅一个ROI。 级别数 = 15
 - 功能产生: roi_width = 43、roi_height = 43、垂直子模块数目 = 3、水平子模块数目 = 3。
 - 对于分级器模块来说,规定的周期值是每个级别所需总周期数。
 - 所需内存取决于传至处理器功能的参数。 表中给出的值为最差情况实例。更多信息请参考产品选型指南。
 - MIPS测量条件:(平均周期/pel) * (image_width) * (image_height) * (frame_rate) / 10^6)。 image_width = 640、image_height = 480、frame_rate = 30。
 - 分级MIPS计算假设每秒30个分级。
 - 1 KiB = 1024字节
 
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
 - Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
 - Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
 - 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
 - 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器
 - 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。