概览

优势和特点

  • 2.7V至5. 5V单电源供电
  • 经过验证的音频PCB布局
  • 片上微处理器产生I²C兼容信号
  • USB-PC连线(包括电缆)
  • 用于连接用户I²C信号的PCB焊盘
  • 用于连接音频输入、输出信号的PCB焊盘
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 易于使用、菜单驱动的软件
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9879评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX9879。MAX9879是立体声D类音频子系统,带有DirectDrive®耳机放大器,通过I²C 2线接口进行通信。MAX9879可以由用户定义输入配置、输入增益、输入源,具有输出使能和音量控制。评估板包含微控制器,通过通用串行总线(USB)接口与PC通信,并作为I²C主机。

MAX9879评估板还包括Windows® 2000/XPV和Windows Vista®兼容软件,提供简捷的用户界面用于评估MAX9879的功能。程序采用菜单驱动,图形用户界面(GUI)包括按钮、检验框和滚动条。评估板上已安装MAX9879ERV+。

应用

  • 蜂窝电话
  • 便携式多媒体播放器

相关产品