概览
优势和特点
- VDD和VSS上的电源电压范围:+1.8V至+5.5V
- 内置1.24V基准电压源的双通道比较器
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX9017A评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,包含评估MAX9017和MAX9019 IC所需的所有元件。MAX9017AEVKIT印刷电路板(PCB)已安装采用8-SOT23封装的MAX9017AEKA/V+。
该器件是一款低功耗双通道比较器,内置1.24V基准电压源。该评估套件采用1.8V至5.5V直流单电源或±0.9V至±2.75V分离电源供电。
应用
- 2节电池监视/管理
- 鉴别器
- 医疗仪器
- 移动通信
- 笔记本电脑与PDA
- 地或电源线检测
- 遥感勘测与远端系统
- 门限检测器
- 超低功耗系统
- 窗检测器